FBN80SD - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
轴孔成品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/finished_bore_spocket_steel_stainless_steel/sd_type/fbn80sd.prj},{NB=FBN80SD16D40_()},{TYPE=FBN80SD},{NOT=16},{NOT1=16},{NOTX=16.000},{DP=130.20},{DO=143},{MATC=},{SD=40},{SDX=40,45,50,60},{NOTHP=2},{A=30},{SURFT=},{BD=102},{BL=60},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN80SD12D35
FBN80SD
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD13D38
FBN80SD
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD14D40
FBN80SD
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD15D40
FBN80SD
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD16D40
FBN80SD
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD17D40
FBN80SD
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD18D40
FBN80SD
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD19D40
FBN80SD
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD20D40
FBN80SD
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN80SD21D40
FBN80SD
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表