FBK80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.80
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_80/finished_bore_spocket_steel_stainless_steel/b_type/fbk80b.prj},{NB=FBK80B17D32_()},{TYPE=FBK80B},{NOT=17},{NOT1=17},{NOTX=17.000},{DP=138.23},{DO=151},{MATC=},{SD=32},{SDX=32,38,40,45,50,60},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBK80B11D35
FBK80B
11
90.16
102
74.28
73.36
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B12D32
FBK80B
12
98.14
110
82.26
82.26
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B13D30
FBK80B
13
106.14
118
90.26
89.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B14D35
FBK80B
14
114.15
127
98.27
98.27
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B15D32
FBK80B
15
122.17
135
106.29
105.62
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B16D32
FBK80B
16
130.20
143
114.32
114.32
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B17D32
FBK80B
17
138.23
151
122.35
121.76
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B18D25
FBK80B
18
146.27
159
130.39
130.39
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B19D35
FBK80B
19
154.32
167
138.44
137.91
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B20D40
FBK80B
20
162.37
176
146.49
146.49
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B21D40
FBK80B
21
170.42
184
154.54
154.06
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B24D50
FBK80B
24
194.60
208
178.72
178.72
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B25D50
FBK80B
25
202.66
216
186.78
186.38
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBK80B30D50
FBK80B
30
243.00
257
227.12
227.12
14.6
高频淬火
C : 切削规格
M10
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK80B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK80B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
アイドラースプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
80A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN100B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
SUSFBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN120B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
NK80B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBK60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
KC - 1
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表