您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
50A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/a_type/50a_semi_f.prj},{NB=KANA50A38D20__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=50A},{NOT=38},{NOTX=38.000},{DP=192.24},{DO=201},{T=8.7},{DR=10.160},{MAT=None},{MATC=},{SD=20.0},{SDMIN=20.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA50A10D11
50A
10
51.37
41.21
41.21
58
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A11D13
50A
11
56.35
46.19
45.62
64
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A12D13
50A
12
61.34
51.18
51.18
69
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A13D13
50A
13
66.34
56.18
55.70
74
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A14D13
50A
14
71.34
61.18
61.18
79
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A15D13
50A
15
76.35
66.19
65.77
84
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A16D15
50A
16
81.37
71.21
71.21
89
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A17D15
50A
17
86.39
76.23
75.86
94
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A18D15
50A
18
91.42
81.26
81.26
100
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A19D15
50A
19
96.45
86.29
85.96
105
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A20D15
50A
20
101.48
91.32
91.32
110
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A21D15
50A
21
106.51
96.35
96.05
115
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A22D17
50A
22
111.55
101.39
101.39
120
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A23D17
50A
23
116.58
106.42
106.15
125
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A24D17
50A
24
121.62
111.46
111.46
130
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A25D17
50A
25
126.66
116.50
116.25
135
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A26D17
50A
26
131.70
121.54
121.54
140
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A27D17
50A
27
136.74
126.58
126.35
145
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A28D17
50A
28
141.79
131.63
131.63
150
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A29D17
50A
29
146.83
136.67
136.45
155
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A30D17
50A
30
151.87
141.71
141.71
161
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A31D17
50A
31
156.92
146.76
146.56
166
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A32D17
50A
32
161.96
151.80
151.80
171
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A33D17
50A
33
167.01
156.85
156.66
176
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA50A34D17
50A
34
172.05
161.89
161.89
181
8.7
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBN50B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
Contact Sealed Type DD DDU
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
ストレートテンション
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN60B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Torque Limiter - (Bushing)
TSUBAKIMOTO CHAIN TSUBAKI TOP CHAIN
19.10.2022
HG50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
40A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK50B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表