피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
40A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.40
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_40/un_finished_sprcoket_steel/a_type/40a.prj},{NB=40A39_()},{TYPE=40A},{NOT=39},{NOTX=39.000},{DP=157.83},{DO=165},{T=7.2},{DR=7.950},{MAT=None},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
40A10
40A
10
41.10
33.15
33.15
47
7.2
None
9
The tooth profile in the ...
40A11
40A
11
45.08
37.13
36.67
51
7.2
None
10
The tooth profile in the ...
40A12
40A
12
49.07
41.12
41.12
55
7.2
None
10
The tooth profile in the ...
40A13
40A
13
53.07
45.12
44.73
59
7.2
None
12
The tooth profile in the ...
40A14
40A
14
57.07
49.12
49.12
63
7.2
None
12
The tooth profile in the ...
40A15
40A
15
61.08
53.13
52.80
67
7.2
None
12
The tooth profile in the ...
40A16
40A
16
65.10
57.15
57.15
71
7.2
None
13
The tooth profile in the ...
40A17
40A
17
69.12
61.17
60.88
76
7.2
None
13
The tooth profile in the ...
40A18
40A
18
73.14
65.19
65.19
80
7.2
None
13
The tooth profile in the ...
40A19
40A
19
77.16
69.21
68.95
84
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A20
40A
20
81.18
73.23
73.23
88
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A21
40A
21
85.21
77.26
77.02
92
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A22
40A
22
89.24
81.29
81.29
96
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A23
40A
23
93.27
85.32
85.10
100
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A24
40A
24
97.30
89.35
89.35
104
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A25
40A
25
101.33
93.38
93.18
108
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A26
40A
26
105.36
97.41
97.41
112
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A27
40A
27
109.40
101.45
101.26
116
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A28
40A
28
113.43
105.48
105.48
120
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A29
40A
29
117.46
109.51
109.34
124
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A30
40A
30
121.50
113.55
113.55
128
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A31
40A
31
125.53
117.58
117.42
133
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A32
40A
32
129.57
121.62
121.62
137
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A33
40A
33
133.61
125.66
125.51
141
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
40A34
40A
34
137.64
129.69
129.69
145
7.2
None
14
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
50A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K40B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBN40B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
KCM Standard Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
35A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
K40B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
HG40A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK80B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK50B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
KCM Stainless Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
Idler Sprocket
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성