피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ASC CB - ASC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
asca
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/asca/asc_cb.prj},{NB=50_cb},{BORE=50},{A=35},{AL=32},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{L=11},{SS=18},{VF=10},{K=30},{EE=3/8},{DD=M8x1.25},{LL=90},{ZJ=159},{EA=70},{KK=M18x1.5},{YP=17},{BB=40},{CD=12},{EW=18.0},{LK=35},{LR=12},{U=19},{Z=183},{CZ=38.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
RR
[mm]
MM
[mm]
L
[mm]
SS
[mm]
VF
[mm]
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
ZJ
[mm]
EA
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
YP
[mm]
BB
[mm]
CD
[mm]
EW
[mm]
LK
[mm]
LR
[mm]
U
[mm]
Z
[mm]
CZ
[mm]
40_cb
40
30
27
22
44
16
8
14
10
27
1/4
M8x1.25
84
146
60
M14x1.5
15
32
10
15.0
30
10
16
165
29.5
50_cb
50
35
32
27
52
20
11
18
10
30
3/8
M8x1.25
90
159
70
M18x1.5
17
40
12
18.0
35
12
19
183
38.0
63_cb
63
35
32
27
64
20
11
18
10
31
3/8
M10x1.25
98
170
85
M18x1.5
17
40
16
25.0
40
16
23
196
49.0
80_cb
80
40
37
32
78
25
13
22
14
37
1/2
M12x1.75
116
204
102
M22x1.5
21
52
20
31.5
48
20
28
235
61.0
100_cb
100
40
37
41
92
30
16
26
14
40
1/2
M12x1.75
126
215
116
M26x1.5
21
52
25
35.5
58
25
36
256
64.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성