您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
UNI-EV (metric) - 带光圈弹簧的黄铜电缆接头,公制连接螺纹
Hugro
电磁屏蔽系列
电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/emv-schutz/kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_108_00_m.prj},{NB=HUGRO 108.401817-(8-)},{ARTNR=108.401817},{HIDE=1},{G=M40x1.5},{GG=-},{ANENN=40.000},{ANENN2=0.000},{KDM2=0.000},{MATERIAL=Messing, vernickelt},{GL=8},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{D1=8.000},{ART1=24055},{ART2=84055},{ART3=18S10},{DICHTMAX=18.0},{DICHTMIN=14.0},{SCHIRMMAX=17.0},{SCHIRMMIN=13.0},{VARIANTE=A},{H=27},{SW1=43X47.3},{SW1S=43.000},{SW1E=47.300},{SW2=40X43.5},{SW2S=40.000},{SW2E=43.500},{VPE=10},{PPP= '', 'TPE', 'p', 'TPE-V'},{VERS=1.000},{P=1.500},{VER1=0.000},{ZTN=74122000},{GPS=0.159}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
G
螺纹
ⁿ/ₐ
GG
螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
DICHT
密封范围(最大-最小)
ⁿ/ₐ
SCHIRM
屏蔽直径
ⁿ/ₐ
VARIANTE
变体
ⁿ/ₐ
H
安装高度
[mm]
SW1
扳手尺寸
ⁿ/ₐ
SW2
扳手尺寸
ⁿ/ₐ
VPE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 108.170604
108.170604
M16x1.5
-
黄铜压盖
6.5 - 4
4 - 1.5
A
20
18x20
17x18.9
50
74122000
0.099
HUGRO 108.170606
108.170606
M16x1.5
-
黄铜压盖
6.5 - 4
6 - 2.5
B
20
18x20
17x18.9
50
74122000
0.099
HUGRO 108.170906
108.170906
M16x1.5
-
黄铜压盖
9.5 - 6.5
6 - 2.5
A
20
18x20
17x18.9
50
74122000
0.099
HUGRO 108.200908
108.200908
M20x1.5
-
黄铜压盖
9.5 - 6.5
8.5 - 3.5
A
20
22x24.4
20x22.2
50
74122000
0.035
HUGRO 108.201008
108.201008
M20x1.5
-
黄铜压盖
10.5 - 7
8.5 - 3.5
A
20
22x24.4
20x22.2
50
74122000
0.035
HUGRO 108.230906
108.230906
M20x1.5
-
黄铜压盖
9.5 - 6.5
6.5 - 3.5
A
21
22x24.4
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.231008
108.231008
M20x1.5
-
黄铜压盖
10.5 - 7
8 - 3.5
A
21
22x24.4
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.231010
108.231010
M20x1.5
-
黄铜压盖
10.5 - 7
10.5 - 6.5
B
21
22x24.4
22X24.4
50
74122000
0.035
HUGRO 108.231310
108.231310
M20x1.5
-
黄铜压盖
13 - 9
10.5 - 6.5
A
21
22x24.4
22X24.4
50
74122000
0.033
HUGRO 108.250908
108.250908
M25x1.5
-
黄铜压盖
9.5 - 6.5
8 - 3
A
21
28x31.2
24x26.7
50
74122000
0.055
HUGRO 108.251008
108.251008
M25x1.5
-
黄铜压盖
10.5 - 7
8 - 5
A
21
28x31.2
24x26.7
50
74122000
0.055
HUGRO 108.251308
108.251308
M25x1.5
-
黄铜压盖
13 - 9
8 - 5
A
21
28x31.2
24x26.7
50
74122000
0.055
HUGRO 108.251310
108.251310
M25x1.5
-
黄铜压盖
13 - 9
10.5 - 6.5
A
21
28x31.2
24x26.7
50
74122000
0.055
HUGRO 108.321309
108.321309
M32x1.5
-
黄铜压盖
13 - 9
9.5 - 4.5
A
25
35X38.5
30X33.5
25
74122000
0.096
HUGRO 108.321313
108.321313
M32x1.5
-
黄铜压盖
13 - 9
13.5 - 8
B
25
35X38.5
30X33.5
25
74122000
0.104
HUGRO 108.321513
108.321513
M32x1.5
-
黄铜压盖
15.5 - 11.5
13.5 - 8
A
25
35X38.5
30X33.5
25
74122000
0.096
HUGRO 108.321814
108.321814
M32x1.5
-
黄铜压盖
18 - 14
14.5 - 9
A
25
35X38.5
30X33.5
25
74122000
0.096
HUGRO 108.401817
108.401817
M40x1.5
-
黄铜压盖
18 - 14
17 - 13
A
27
43X47.3
40X43.5
10
74122000
0.159
HUGRO 108.402018
108.402018
M40x1.5
-
黄铜压盖
20.5 - 17
18 - 13
A
27
43X47.3
40X43.5
10
74122000
0.159
HUGRO 108.402020
108.402020
M40x1.5
-
黄铜压盖
20.5 - 17
20 - 15
B
27
43X47.3
40X43.5
10
74122000
0.155
HUGRO 108.402520
108.402520
M40x1.5
-
黄铜压盖
25 - 20
20 - 15
A
27
43X47.3
40X43.5
10
74122000
0.159
HUGRO 108.502825
108.502825
M50x1.5
-
黄铜压盖
28 - 24
25 - 18.5
A
28
54X58
50X54
5
74122000
0.159
HUGRO 108.503230
108.503230
M50x1.5
-
黄铜压盖
32 - 27
30.5 - 24
BB
28
54X58
50X54
5
74122000
0.159
HUGRO 108.503330
108.503330
M50x1.5
-
黄铜压盖
33 - 29
30.5 - 24
A
28
54X58
50X54
5
74122000
0.159
HUGRO 108.503630
108.503630
M50x1.5
-
黄铜压盖
36 - 32
30.5 - 24
A
28
54X58
50X54
5
74122000
0.159
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表