피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Self Clinching Stand-Off - Through Standoff V-SOS
Honsel-Group
Fasteners
Self Clinching Part
Self Clinching Stand-Off
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/self_clinching_part/self_clinching_stand_off/v_sos_a2_of.prj},{NB=Through Standoff V-SOS 10486035014 (l_0)},{ARTNR=10486035014},{D=0.0},{DB1=0.000},{DB2=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{ACD=0},{AUD=0.0},{H=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{KG=0.00},{KGS=0.000},{AK=0},{G1=3.000},{EL=14},{EKB=1.02},{ELDHELP=5.41},{EA=0.00},{EBHELP=5.390},{EC=0.00},{ED1HELP=3.20},{EDHELP=4.000},{EEHELP=0.000},{EF=0.0},{EH=6.4},{ETHELP=0.000},{EARL=6.8},{EEA=7.6},{EAA=1330},{EVA=1.24},{EES=14.7},{EAS=1860},{EVS=2.15},{EEE=0.0},{EAE=0},{EVE=0.00},{ZTN=0},{EAN=0},{CL=23110902},{BEZ=Einpressgewindebuchse offen V-SOS Edelstahl},{MAT1=Edelstahl 300er Serie},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{FORM=l},{KB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
EG
Thread
ⁿ/ₐ
EMAT
Material
ⁿ/ₐ
EL
Length (L) Total value
[mm]
EKB
minute Sheet thickness of
[mm]
ELD
Hole Dm total value
[mm]
EB
Cylinder Diameter (B) Total Value
ⁿ/ₐ
ED1
Counterbore-Dm (d1)
[mm]
ED
Threadless length (D)
[mm]
EH
Hexagon (H)
[mm]
EARL
min. Distance edge to hole center
[mm]
EEA
Pressing force aluminum
[kN]
EAA
Expressing force Alu
[N]
EVA
Torsional strength aluminum
[Nm]
EES
Pressing force steel
[kN]
EAS
Expressing force steel
[N]
EVS
Twist resistance steel
[Nm]
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
Through Standoff V-SOS 10...
10486025004
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
4
1.02
4,20 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
0.0
0
0.00
0.0
0
0.00
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486025006
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.02
4,20 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
0.0
0
0.00
0.0
0
0.00
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486025008
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.02
4,20 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
0.0
0
0.00
0.0
0
0.00
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486025010
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.02
4,20 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
4.8
6.0
0.0
0
0.00
0.0
0
0.00
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486025012
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M2,5
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.02
4,20 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
4.8
6.0
0.0
0
0.00
0.0
0
0.00
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030003
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
3
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030004
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
4
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030005
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
5
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030006
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030007
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
7
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030008
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030010
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030012
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030014
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
14
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030016
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
16
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
8 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486030018
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
M3
Stainless Steel 300 Serie...
18
1.02
4,22 +0,08
4,2 -0,13
3,2 ±0,13
8 ±0,25
4.8
6.0
4.9
710
1.24
9.8
1000
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035003
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
3
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035004
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
4
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035005
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
5
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035006
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
6
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035007
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
7
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035008
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
8
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
0 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035010
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
10
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035012
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
12
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
Through Standoff V-SOS 10...
10486035014
Through Standoff V-SOS St...
Stainless Steel 300 Serie...
open
3,5M3
Stainless Steel 300 Serie...
14
1.02
5,41 +0,08
5,39 -0,13
3,2 ±0,13
4 ±0,25
6.4
6.8
7.6
1330
1.24
14.7
1860
2.15
23110902
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성