피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Hoka
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hoka
Breech 45° - HoKa Breech with sockets 45° outlet
Hoka
Breeches
Powered by
CAD모델 선택
{hoka/hose_t_stueck/hose_t_stueck_45_asmtab.prj},{NB=Hosen T-Stuck 45 PP, Innendurchmesser = 90 - 10003191(LOD=M-300)},{CNSORDERNO=10003191},{CNSPRICE=36.75},{V=1.0},{CNSMASSEXACT=0.240},{DA=90},{W=45},{L=40},{L1=40},{T=0.9},{S=3.0},{MCODE=3.th4:0090},{ART=HoKa PP Hosen-T-Stück 45° mit Muffen Ø 90 mm},{ARTE=HoKa PP breeches piece 45° with sockets Ø 90 mm},{ARTF=HoKa PP culotte 45° avec manchons Ø 90 mm},{CNSMAT=PP},{FAR=RAL 7032},{INFO=Info text},{INFO1=pp},{LODDEST=M},{LODLEVEL=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
ART
Article
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
DA
Diameter
[mm]
W
Angle
[°]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
T
Tolerance Ø
[mm]
S
Thickness
[mm]
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
HINT
Remark
ⁿ/ₐ
Breech 45° PVC, inner dia...
10003383
HoKa PVC breeches piece 4...
0.260
PVC
RAL 7011
75
45
40
40
0.3
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10001049
HoKa PVC breeches piece 4...
0.340
PVC
RAL 7011
90
45
40
40
0.3
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10014610
HoKa PVC breeches piece 4...
0.480
PVC
RAL 7011
110
45
40
60
0.3
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10014611
HoKa PVC breeches piece 4...
0.520
PVC
RAL 7011
125
45
40
60
0.3
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10014612
HoKa PVC breeches piece 4...
0.700
PVC
RAL 7011
140
45
40
60
0.4
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10004714
HoKa PVC breeches piece 4...
0.860
PVC
RAL 7011
160
45
40
60
0.4
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007078
HoKa PVC breeches piece 4...
0.860
PVC
RAL 7011
180
45
40
60
0.4
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007079
HoKa PVC breeches piece 4...
1.120
PVC
RAL 7011
200
45
40
80
0.4
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007080
HoKa PVC breeches piece 4...
1.540
PVC
RAL 7011
225
45
40
80
0.5
1.8
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007081
HoKa PVC breeches piece 4...
1.700
PVC
RAL 7011
250
45
40
80
0.5
2.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007082
HoKa PVC breeches piece 4...
2.180
PVC
RAL 7011
280
45
50
80
0.6
2.3
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007387
HoKa PVC breeches piece 4...
2.560
PVC
RAL 7011
315
45
50
100
0.6
2.5
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10015857
HoKa PVC breeches piece 4...
4.340
PVC
RAL 7011
355
45
50
100
0.7
2.9
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10007388
HoKa PVC breeches piece 4...
4.820
PVC
RAL 7011
400
45
50
100
0.7
3.2
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10011943
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
450
45
50
150
0.8
3.6
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10011944
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
500
45
50
150
0.9
5.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10012001
HoKa PVC breeches piece 4...
19.500
PVC
RAL 7011
600
45
60
200
1.0
5.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10008865
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
700
45
70
250
2.5
6.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10009131
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
800
45
80
300
3.0
8.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10009132
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
900
45
90
300
3.0
8.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10009133
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
1000
45
100
350
4.0
10.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PVC, inner dia...
10014033
HoKa PVC breeches piece 4...
0.000
PVC
RAL 7011
1250
45
130
350
4.0
12.0
HOKA PVC 45° breech plast...
The specified dimensions ...
Breech 45° PE, inner diam...
10007445
HoKa PE breeches piece 45...
0.000
PE
black
75
45
40
40
0.7
3.0
HOKA PE 45° breech with s...
The specified dimensions ...
Breech 45° PE, inner diam...
10007446
HoKa PE breeches piece 45...
0.000
PE
black
90
45
40
40
0.9
3.0
HOKA PE 45° breech with s...
The specified dimensions ...
Breech 45° PE, inner diam...
10007447
HoKa PE breeches piece 45...
0.380
PE
black
110
45
40
60
1.0
3.0
HOKA PE 45° breech with s...
The specified dimensions ...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Breech 90° - HoKa Breech with sockets 90° outlet
Hoka
02.01.2024
Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
Hoka
21.12.2023
Reducer, concentric - HoKa Reducer, concentric, with sockets
Hoka
02.01.2024
PVC 4-times sockets - HoKa PVC Flexible connector 4-times curled, with sock...
Hoka
02.01.2024
Moulded 45° bend - HoKa Bend with sockets 45°
Hoka
02.01.2024
45° branch outlet with sockets - HoKa 45° branch outlet with sockets
Hoka
02.01.2024
T-piece 90° - HoKa Branch outlet (T-piece) with sockets 90°
Hoka
21.12.2023
Flange socket - HoKa Flange with sockets
Hoka
21.12.2023
End cap - HoKa End cap with sockets
Hoka
21.12.2023
PE - HoKa ventilation pipe PE
Hoka
02.01.2024
T-piece 45° - HoKa Branch outlet (T-piece) with sockets 45°
Hoka
02.01.2024
Double sockets - HoKa Double sockets
Hoka
21.12.2023
Outlet with grille - HoKa Outlet with grille 30° angled
Hoka
02.01.2024
Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
Hoka
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성