您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DGE - 滚珠直线导轨-DGE系列-低组装型
HEFA
9-直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/9-linear_guide/ge_asmtab.prj},{NB=DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5-ER35},{SIZE=20},{HX=28},{H1X=6.0},{NH=11.0},{NW=19.5},{WH=42},{WW=59},{BH=32},{BW=49},{B1H=5.0},{B1W=5.0},{CC=32},{L1S=29.0},{L1C=48.1},{LX=76.5},{TB=2.0},{TC=1.5},{TD=1.5},{K1X=4.2},{K2X=4.2},{GX=12.0},{MA=6.0},{MB=5.5},{TH=7.5},{TW=7.0},{T1X=7.0},{TT2=9.0},{H2X=6.0},{H3X=6.0},{WRX=20},{HRX=15.5},{XDXX=5.0},{DX=9.5},{HHX=8.5},{DDX=6.0},{PX=60},{CAS=7.23},{CAC=10.31},{COX=12.74},{COC=21.13},{MRS=0.13},{MRC=0.22},{MPS=0.06},{MPC=0.16},{MYS=0.06},{MYC=0.16},{BWS=0.15},{BWC=0.240},{RWS=2.08},{VER=1},{JL1=15.8},{SERIES=DGE},{TYPE=H},{LT=S},{CFT=A},{NCR=1},{RFT=R},{RL=100},{PL=Z0},{AG=C},{CZ=},{NRA=1},{E1=5.0},{EE=2},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列码
ⁿ/ₐ
SIZE
规格
[mm]
E2
右端距ER
[mm]
OPT4
油嘴
ⁿ/ₐ
H
组件尺寸H
[mm]
H1
组件尺寸H1
[mm]
N
组件尺寸N
[mm]
W
滑块尺寸W
[mm]
B
滑块尺寸B
[mm]
B1
滑块尺寸B1
[mm]
C
滑块尺寸C
[mm]
L1
滑块尺寸L1
[mm]
L
滑块尺寸L
[mm]
K1
滑块尺寸K1
[mm]
K2
滑块尺寸K2
[mm]
G
滑块尺寸G
[mm]
MXL
滑块尺寸MxL
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸T
[mm]
H2
滑块尺寸H2
[mm]
H3
滑块尺寸H3
[mm]
WR
滑块尺寸WR
[mm]
HR
滑轨尺寸HR
[mm]
D
滑轨尺寸D
[mm]
HH
滑轨尺寸h
[mm]
DD
滑轨尺寸d
[mm]
P
P孔距
[mm]
SCREW
滑轨固定的螺栓尺寸
[mm]
CA
基本动额定负载Ca
[kN]
CO
基本静额定负载Co
[kN]
MR
容许静力矩MR
[kN-m]
MP
容许静力矩MP
[kN-m]
MY
容许静力矩MY
[kN-m]
BWEIGHT
滑块重量
[kg]
RWEIGHT
滑轨重量
[kg]
DGEH15SA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGEH15SA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGE
15
36.0
标准配备
24
4.5
9.5
34
26
4.0
-
23.1
40.1
14.8
3.5
5.7
M4×6
6.0
5.5
6.0
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
M4x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.090
1.25
DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGE
20
35.0
标准配备
28
6.0
11.0
42
32
5.0
-
29.0
50.0
18.8
4.2
12.0
M5×7
7.5
6.0
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.150
2.08
DGEH25SA-1R-100-Z0C-1-EL6...
DGEH25SA-1R-100-Z0C-1-EL6...
DGE
25
34.0
标准配备
33
7.0
12.5
48
35
6.5
-
35.5
59.1
21.9
4.5
12.0
M6×9
8.0
8.0
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.250
2.67
DGEH30SA-1R-120-Z0C-1-EL7...
DGEH30SA-1R-120-Z0C-1-EL7...
DGE
30
33.0
标准配备
42
10.0
16.0
60
40
10.0
-
41.5
69.5
26.8
6.0
12.0
M8×12
9.0
8.0
9.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.450
4.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MSA-A/MSA-LA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
DGH - 滚珠直线导轨-DGH系列-重负荷型
HEFA
29.04.2024
HQ-GHFL - 高品质高组装超重载型直线导轨法兰型.可互换
爱安特3D模型图库
24.04.2024
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HME - 无杆气缸
Festo
29.01.2021
DGE-...ZR-RF - 无杆气缸
Festo
20.02.2024
DA01AE_AU - 单列交叉滚子导轨
HEFA
29.04.2024
C-SHWT, C-SH2WT, C-SHWTL, C-SH2WTL - 超重载型直线导轨 -加宽-
Misumi
21.04.2022
AGMP,AGM2P,AGMC,AGM2C - 微型直线导轨
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGSMP,AGSM2P,AGSMC,AGSM2C - 微型直线导轨·短滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AGSMPN,AGSM2PN - 微型直线导轨·带定位孔短滑块型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SSEBSLT, SSE2BSLT - 微型直线导轨 - 耐热型-标准/精密级预压型-选择型
Misumi
17.02.2022
SSEBSLV, SSEBSLV-MX, SSE2BSLV, SSE2BSLV-MX - 微型直线导轨 - 短滑块型,轻预压 - 精密级 - 可配置
Misumi
04.04.2024
SSEBSN, SSEBSN-MX, SSE2BSN, SSE2BSN-MX, RSEBSN, RSE2BSN - 微型直线导轨带定位孔短型/精密级...
Misumi
04.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表