CD24AF - Double speed sprocket
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd24af.prj},{NB=CD24AF-BS25-C216A-10-D25},{MO=CD24AF},{MQ=S45C},{HT=-},{ST=Blackening},{DS=BS25},{S=C216A},{Z=10},{DD=25},{DO=187},{DP=164.39},{M=8.00},{H=110},{L=67},{V=10.0},{W=40.5},{INFOTEXT=website},{P=50.800},{R1=28.580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MO
model
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
DS
Double speed
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
MX
Set the screws M
ⁿ/ₐ
KEYWAY
KEYWAY b×t
[mm]
DO
Do
[mm]
DP
Dp
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
P
ⁿ/ₐ
R1
ⁿ/ₐ
CD24AF-BS25-C206B-9-D15
CD24AF-BS25-C206B-9-D15
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C206B
9
5
2.3×2.3
63
55.70
3.00
33
22
3.5
15.3
19.050
11.910
CD24AF-BS25-C206B-10-D15
CD24AF-BS25-C206B-10-D15
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C206B
10
5
2.3×2.3
68
61.65
3.00
37
25
5.0
15.3
19.050
11.910
CD24AF-BS25-C208A-10-D20
CD24AF-BS25-C208A-10-D20
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C208A
10
6
2.8×2.8
93
82.20
4.00
52
40
8.0
21.5
25.400
15.880
CD24AF-BS25-C210A-10-D25
CD24AF-BS25-C210A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C210A
10
8
3.3×3.3
117
102.75
5.00
66
45
9.0
27.0
31.750
19.050
CD24AF-BS25-C212A-10-D25
CD24AF-BS25-C212A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C212A
10
8
3.3×3.3
137
123.30
6.00
81
50
9.0
31.0
38.100
22.230
CD24AF-BS25-C216A-10-D25
CD24AF-BS25-C216A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS25
C216A
10
8
3.3×3.3
187
164.39
8.00
110
67
10.0
40.5
50.800
28.580
CD24AF-BS30-C206B-9-D15
CD24AF-BS30-C206B-9-D15
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C206B
9
5
2.3×2.3
63
55.70
3.40
33
25
4.0
17.0
19.050
9.000
CD24AF-BS30-C206B-10-D15
CD24AF-BS30-C206B-10-D15
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C206B
10
5
2.3×2.3
68
61.65
3.40
37
25
4.0
17.0
19.050
9.000
CD24AF-BS30-C208A-10-D20
CD24AF-BS30-C208A-10-D20
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C208A
10
6
2.8×2.8
93
82.20
4.40
52
40
8.0
23.0
25.400
11.910
CD24AF-BS30-C210A-10-D25
CD24AF-BS30-C210A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C210A
10
8
3.3×3.3
117
102.75
5.50
66
45
9.0
28.0
31.750
14.800
CD24AF-BS30-C212A-10-D25
CD24AF-BS30-C212A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C212A
10
8
3.3×3.3
137
123.30
7.25
81
50
6.5
37.0
38.100
18.000
CD24AF-BS30-C216A-10-D25
CD24AF-BS30-C216A-10-D25
CD24AF
S45C
-
Blackening
BS30
C216A
10
8
3.3×3.3
187
164.39
8.80
110
67
10.0
46.0
50.800
22.230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD24BA_BB - Double speed chain
HEFA
29.04.2024
NK120B/NK120C - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
24B-2 (38,1 x 25,4 mm) - Sprockets for duplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R 6...
Sati
11.11.2022
CD24DF_DU - Multiply chain idler (driven wheel)
HEFA
29.04.2024
CD21C - Sprocket / chain 40 series
HEFA
29.04.2024
CEHH - Double speed chain return guide rail
SRD-FA
04.07.2022
AE-BS25-19-D1 - 倍数型材--型材
A&T-3D Gallery
24.04.2024
C-SPB10B - Economy Sprocket10B
Misumi
29.05.2023
04C sprocket - sprocket
WUXING
29.05.2023
TPSP - Table Top Conveyor Sprockets
Misumi
29.05.2023
CD22 - Double row sprocket 40 / 50 series
HEFA
29.04.2024
SP60B, BSP60B, SSP60B - Sprocket 60B
Misumi
30.06.2021
TPDR - Table Top Chain Idlers
Misumi
29.05.2023
CESP - Sprocket chain - multiple chain
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성