피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZJ02TA - Solid ball spline - cylindrical nut type
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj02ta_asmtab.prj},{NB=ZJ02TA-D13-L60},{SC=ZJ02TA},{LX=Cylindrical nut},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{H=23.0},{A1=15.0},{Q=1.5},{HH=3.0},{KK=1.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=52},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj02ta/../zj02ta/assemblies/zj02ta_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material of spline shaft
ⁿ/ₐ
CZXD
Equivalent material of spline shaft
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
Spline sleeve national standard material
ⁿ/ₐ
HJTCZ
Spline sleeve is of equivalent material
ⁿ/ₐ
DGC
D Tolerance
ⁿ/ₐ
YD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
C
[mm]
W
[mm]
A2
[mm]
H
[mm]
A1
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
HH
h
[mm]
KK
k
[mm]
M01
ⁿ/ₐ
M02
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
Static basic rated torque
[kgf·m]
CC
Dynamic load basic rated load
[kgf]
CO
Static load basic rated load
[kgf]
HJZTZL
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
HJZZL
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
ZJ02TA-D6-L60
ZJ02TA-D6-L60
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
6
0/-0.015
2
0.2
14
25
16.7
10.5
1.0
2.5
1.2
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
14
0.22
ZJ02TA-D8-L60
ZJ02TA-D8-L60
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
8
0/-0.015
2
0.5
16
27
15.7
10.5
1.5
2.5
1.2
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
16
0.39
ZJ02TA-D10-L60
ZJ02TA-D10-L60
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
10
0/-0.018
2
0.5
21
33
20.0
13.0
1.5
3.0
1.5
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
37
0.6
ZJ02TA-D13-L60
ZJ02TA-D13-L60
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
13
0/-0.018
2
0.5
24
36
23.0
15.0
1.5
3.0
1.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
52
1.03
ZJ02TA-D16-L70
ZJ02TA-D16-L70
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
16
0/-0.021
2
0.5
31
50
34.0
17.5
2.0
3.5
2.0
3.71
26.09
4.77
7.43
545
849
130
1.56
ZJ02TA-D20-L80
ZJ02TA-D20-L80
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
20
0/-0.021
2
1.0
35
56
39.7
29.0
2.0
4.0
2.5
5.53
38.00
7.9
12.09
724
1109
188
2.44
ZJ02TA-D25-L90
ZJ02TA-D25-L90
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
25
0/-0.025
4
1.0
42
71
50.3
36.0
3.0
4.0
2.5
10.35
68.59
21.99
43.01
1003
1593
285
3.8
ZJ02TA-D30-L100
ZJ02TA-D30-L100
ZJ02TA
Cylindrical nut
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
30
0/-0.025
4
1.0
47
80
60.0
42.0
3.0
4.0
2.5
15.68
93.27
30.26
62.93
1160
1980
395
5.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SQF21 - Solid Ball Spline,Cylinder Flange Type,Internal Thread Type At One ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BSFS, BSFM, BSFN, BSFSS, BSFMS - Ball Splines -One Side Female Screw Type-
Misumi
14.12.2023
ZJ04TA - Solid ball spline - internal thread type at both ends · cylindrica...
HEFA
01.06.2024
ADBBM,ADBBTM,ADBBN,ADBBTN,ADBBS,ADBBTS,ADBKM,ADBKN,ADBKS - Ball spline asse...
SRD-FA
04.07.2022
Type LT-X with alternation
THK CO.,LTD.
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성