您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD07-08 - 转轴-两端内螺丝型
HEFA
27-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/27-rotating_shaft/bd07-08.prj},{NB=BD07GU-D4-L15-M2-N2},{CODE=BD07GU},{TYPE=Spanner-less-groove},{DT=D tolerance h7},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=4.0},{L=15.0},{M=2.0},{N=2.0},{SL=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DT
D公差
ⁿ/ₐ
MAT
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7T
D公差(h7)
[mm]
DG6T
D公差(g6)
[mm]
W
[mm]
B
b
[mm]
BD07HF-D4-L15-M2-N2
BD07HF-D4-L15-M2-N2
BD07HF
无扳手槽型
D公差h7
45
C45C
发黑
0/-0.012
0
0
0
BD07HN-D4-L15-M2-N2
BD07HN-D4-L15-M2-N2
BD07HN
无扳手槽型
D公差h7
45
C45C
无电解镀镍
0/-0.012
0
0
0
BD07HU-D4-L15-M2-N2
BD07HU-D4-L15-M2-N2
BD07HU
无扳手槽型
D公差h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD07GF-D4-L15-M2-N2
BD07GF-D4-L15-M2-N2
BD07GF
无扳手槽型
D公差h7
45
C45C
发黑
0/-0.012
0
0
0
BD07GN-D4-L15-M2-N2
BD07GN-D4-L15-M2-N2
BD07GN
无扳手槽型
D公差h7
45
C45C
无电解镀镍
0/-0.012
0
0
0
BD07GU-D4-L15-M2-N2
BD07GU-D4-L15-M2-N2
BD07GU
无扳手槽型
D公差h7
0Cr18Ni9
SUS304
-
0/-0.012
0
0
0
BD08HF-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HF-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HF
带扳手槽型
D公差g6
45
C45C
发黑
0
-0.004/-0.012
5
10
BD08HN-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HN-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HN
带扳手槽型
D公差g6
45
C45C
无电解镀镍
0
-0.004/-0.012
5
10
BD08HU-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HU-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08HU
带扳手槽型
D公差g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
BD08GF-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GF-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GF
带扳手槽型
D公差g6
45
C45C
发黑
0
-0.004/-0.012
5
10
BD08GN-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GN-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GN
带扳手槽型
D公差g6
45
C45C
无电解镀镍
0
-0.004/-0.012
5
10
BD08GU-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GU-D6-L20-M3-N3-SL0
BD08GU
带扳手槽型
D公差g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
0
-0.004/-0.012
5
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZZ27CB,ZZ28CB - 转轴-一端内螺纹带键槽型
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表