BC07A - 悬臂销-螺栓安装带扣环槽标准型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc07a.prj},{NB=BC07AF-D6-E2-F5},{CODE=BC07AF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=2},{F=5},{GA=},{GB=},{SKH=},{JD=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc07a/../bc07a/assemblies/bc07a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
G6
Dg6公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
W
[mm]
D1
d基准尺寸
[mm]
DT
d容差
ⁿ/ₐ
M1
m
[mm]
N
n
[mm]
BC07AF-D6-E2-F5
BC07AF-D6-E2-F5
BC07AF
45
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC07AN-D6-E2-F5
BC07AN-D6-E2-F5
BC07AN
45
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
BC07AU-D6-E2-F5
BC07AU-D6-E2-F5
BC07AU
0Cr18Ni9
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
10
8
5.0
+0.075/0
0.70
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表