피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BM01B - Short head hexagon socket cylindrical screw
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm01b.prj},{NB=BM01BF-M12-L55},{SC=BM01BF},{LX=Short head hexagon socket cylindrical screw},{LX1=Whole tooth / half tooth},{MAT=SCM435},{HRC=22-32HRC},{ST=Blackening},{SG=8.8},{M=12},{L=55},{V=30},{P=1.75},{D=18},{T=7},{A=7},{E=5.0},{R=0.60},{INFOTEXT=website},{H=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
LX1
type1
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SG
strength grade
ⁿ/ₐ
M
type(M)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
[mm]
P
Pitch(p)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
A
[mm]
E
e
[mm]
R
r
[mm]
BM01BF-M6-L8
BM01BF-M6-L8
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
8
8
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L10
BM01BF-M6-L10
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
10
10
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L12
BM01BF-M6-L12
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
12
12
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L16
BM01BF-M6-L16
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
16
16
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L18
BM01BF-M6-L18
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
18
18
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L20
BM01BF-M6-L20
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
20
20
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L25
BM01BF-M6-L25
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
25
25
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L30
BM01BF-M6-L30
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
30
30
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L35
BM01BF-M6-L35
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
35
18
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L40
BM01BF-M6-L40
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
40
18
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M6-L45
BM01BF-M6-L45
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
6
45
18
1.00
10
4
4
3.0
0.25
BM01BF-M8-L16
BM01BF-M8-L16
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
16
16
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L20
BM01BF-M8-L20
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
20
20
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L25
BM01BF-M8-L25
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
25
25
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L30
BM01BF-M8-L30
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
30
30
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L35
BM01BF-M8-L35
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
35
35
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L40
BM01BF-M8-L40
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
40
22
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L45
BM01BF-M8-L45
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
45
22
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M8-L50
BM01BF-M8-L50
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
8
50
22
1.25
13
5
5
3.8
0.40
BM01BF-M10-L16
BM01BF-M10-L16
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
16
16
1.50
16
6
7
4.5
0.40
BM01BF-M10-L20
BM01BF-M10-L20
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
20
20
1.50
16
6
7
4.5
0.40
BM01BF-M10-L25
BM01BF-M10-L25
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
25
25
1.50
16
6
7
4.5
0.40
BM01BF-M10-L30
BM01BF-M10-L30
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
30
30
1.50
16
6
7
4.5
0.40
BM01BF-M10-L35
BM01BF-M10-L35
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
35
35
1.50
16
6
7
4.5
0.40
BM01BF-M10-L40
BM01BF-M10-L40
BM01BF
Short head hexagon socket...
Whole tooth / half tooth
SCM435
22-32HRC
Blackening
8.8
10
40
40
1.50
16
6
7
4.5
0.40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACB - Hexagon Socket Head Cap Screws - Full Thread
Misumi
30.06.2021
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Reference 64202 - Hexagon socket button head cap screw - ISO 7380 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BM13B - Outer hexagon bolt
HEFA
29.04.2024
BM20C - Hexagon nut thickened type
HEFA
29.04.2024
CQ2_Bolt - Mounting Bolt
SMC Corporation
29.05.2024
SPA-LH - Plastic Screw RENY / Hexalobular Socket Head Cap Screw / Low Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
K0689 - Thrust screws with thrust pad
KIPP USA
21.05.2024
M/IS 610 - Socket head cap screw - DME
D-M-E
05.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성