피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BM01A - Hexagon socket head cap screw
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm01a.prj},{NB=BM01AU-M1.6-L10},{SC=BM01AU},{SCREW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{HRC=-},{ST=-},{SG=A2-70},{M=1.6},{L=10},{V1=10},{P=0.35},{D=3.0},{T=1.6},{A=1.5},{INFOTEXT=website},{H=1.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
SCREW
screw
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
HRC
hardness
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SG
strength grade
ⁿ/ₐ
M
type(M)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
P
Pitch(p)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
t
[mm]
A
[mm]
BM01AF-M2-L4
BM01AF-M2-L4
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
4
Full teeth
4
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L5
BM01AF-M2-L5
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
5
Full teeth
5
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L6
BM01AF-M2-L6
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
6
Full teeth
6
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L8
BM01AF-M2-L8
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
8
Full teeth
8
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L10
BM01AF-M2-L10
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
10
Full teeth
10
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L12
BM01AF-M2-L12
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
12
Full teeth
12
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L14
BM01AF-M2-L14
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
14
Full teeth
14
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L16
BM01AF-M2-L16
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
16
Full teeth
16
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2-L20
BM01AF-M2-L20
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.0
20
Full teeth
20
0.40
3.8
2.0
1.5
BM01AF-M2.5-L4
BM01AF-M2.5-L4
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
4
Full teeth
4
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L5
BM01AF-M2.5-L5
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
5
Full teeth
5
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L6
BM01AF-M2.5-L6
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
6
Full teeth
6
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L8
BM01AF-M2.5-L8
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
8
Full teeth
8
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L10
BM01AF-M2.5-L10
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
10
Full teeth
10
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L12
BM01AF-M2.5-L12
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
12
Full teeth
12
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L16
BM01AF-M2.5-L16
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
16
Full teeth
16
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L18
BM01AF-M2.5-L18
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
18
Full teeth
18
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L20
BM01AF-M2.5-L20
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
20
Full teeth
20
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L25
BM01AF-M2.5-L25
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
25
Full teeth
25
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M2.5-L30
BM01AF-M2.5-L30
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
2.5
30
Full teeth
30
0.45
4.5
2.5
2.0
BM01AF-M3-L6
BM01AF-M3-L6
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
3.0
6
Full teeth
6
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L4
BM01AF-M3-L4
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
3.0
4
Full teeth
4
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L5
BM01AF-M3-L5
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
3.0
5
Full teeth
5
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L8
BM01AF-M3-L8
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
3.0
8
Full teeth
8
0.50
5.5
3.0
2.5
BM01AF-M3-L10
BM01AF-M3-L10
BM01AF
Economical·Whole tooth / ...
Coarse teeth
SCM435
37~42HRC
Blackening
12.9
3.0
10
Full teeth
10
0.50
5.5
3.0
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성