피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BL20 - Collar-normal type-thickness range type
HEFA
22-washer-collar-gasket
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl20.prj},{NB=BL20AU-V30-D50-H10},{SC=BL20AU},{MD=Ordinary grade},{TY=Metal collar},{TOM=SUS304},{ST=-},{HD=-},{V=30},{D=50},{H=10.0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MD
model
ⁿ/ₐ
TY
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment/color
ⁿ/ₐ
HD
hardness
ⁿ/ₐ
V
[mm]
D
[mm]
BL20AF-V2-D4-H10
BL20AF-V2-D4-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
2
4
BL20AF-V2-D5-H10
BL20AF-V2-D5-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
2
5
BL20AF-V2-D6-H10
BL20AF-V2-D6-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
2
6
BL20AF-V2-D8-H10
BL20AF-V2-D8-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
2
8
BL20AF-V2-D10-H10
BL20AF-V2-D10-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
2
10
BL20AF-V3-D5-H10
BL20AF-V3-D5-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
3
5
BL20AF-V3-D6-H10
BL20AF-V3-D6-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
3
6
BL20AF-V3-D8-H10
BL20AF-V3-D8-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
3
8
BL20AF-V3-D10-H10
BL20AF-V3-D10-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
3
10
BL20AF-V3-D12-H10
BL20AF-V3-D12-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
3
12
BL20AF-V4-D6-H10
BL20AF-V4-D6-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
6
BL20AF-V4-D8-H10
BL20AF-V4-D8-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
8
BL20AF-V4-D10-H10
BL20AF-V4-D10-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
10
BL20AF-V4-D12-H10
BL20AF-V4-D12-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
12
BL20AF-V4-D13-H10
BL20AF-V4-D13-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
13
BL20AF-V4-D14-H10
BL20AF-V4-D14-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
14
BL20AF-V4-D15-H10
BL20AF-V4-D15-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
15
BL20AF-V4-D16-H10
BL20AF-V4-D16-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
16
BL20AF-V4-D20-H10
BL20AF-V4-D20-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
20
BL20AF-V4-D25-H10
BL20AF-V4-D25-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
4
25
BL20AF-V5-D8-H10
BL20AF-V5-D8-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
5
8
BL20AF-V5-D10-H10
BL20AF-V5-D10-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
5
10
BL20AF-V5-D12-H10
BL20AF-V5-D12-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
5
12
BL20AF-V5-D13-H10
BL20AF-V5-D13-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
5
13
BL20AF-V5-D14-H10
BL20AF-V5-D14-H10
BL20AF
Ordinary grade
Metal collar
S45C
Blackening
43~48HRC
5
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
XESSN - 聚氨酯衬层式滚轮 轴承型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
RBXTP - TPE Bumpers - Configurable Type
Misumi
30.06.2021
Z59 - Distance washer
STRACK
19.09.2022
YESSN - 聚氨酯压入式滚轮 轴承型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
SAXN, SCXN - Super Low Hardness Urethane Bumpers
Misumi
30.06.2021
1.67.200 - Distance washer
MayTec
30.09.2022
SZ 8556 - Spring washers for rubber springs and polyurethane springs
Steinel Normalien
14.05.2024
LMCRSB - 微型滚珠衬套导向轴组件标准型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
WGZ17C,WGZ18C - Miniature Ball Guide Sets - With Retaining Ring
PRiCi FA
17.10.2023
BBA098-099 - Linear bearing/ball guide assembly Miniature ball bushing guid...
YDFA
29.03.2024
LOE01_11 - Miniature ball bushing guide assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GKP005 - Miniature Guide Set(Bushing with Ball Retainer)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
eth01
VIPDO
26.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성