您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZE14 - 带法兰型无油衬套组件-标准法兰型-双衬套型
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze14.prj},{NB=ZE14FJ-d30},{SC=ZE14FJ},{LX=Double lining type-blue type },{MAT=SS400},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=128},{B=51},{V=10},{H=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{E=6.3},{PCD=60},{W=58},{A=35},{F=49},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
ⁿ/ₐ
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IDT
d公差
[mm]
D
[mm]
ODT
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
E
e
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
ZE14YJ-d6
ZE14YJ-d6
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
ZE14YJ-d8
ZE14YJ-d8
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
21
5
32
5
3.5
6.0
3.3
24
25
0
24
ZE14YJ-d10
ZE14YJ-d10
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
57
25
10
40
6
4.5
7.5
4.3
29
30
0
29
ZE14YJ-d12
ZE14YJ-d12
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
57
27
10
42
6
4.5
7.5
4.3
32
32
0
32
ZE14YJ-d13
ZE14YJ-d13
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
57
29
10
43
6
4.5
7.5
4.3
33
34
0
33
ZE14YJ-d16
ZE14YJ-d16
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
67
34
10
48
6
4.5
7.5
4.3
38
37
22
31
ZE14YJ-d20
ZE14YJ-d20
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
77
38
10
54
8
5.5
9.0
5.3
43
42
24
36
ZE14YJ-d25
ZE14YJ-d25
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
108
46
10
62
8
5.5
9.0
5.3
51
50
32
40
ZE14YJ-d30
ZE14YJ-d30
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
128
51
10
74
10
6.6
11.0
6.3
60
58
35
49
ZE14YJ-d35
ZE14YJ-d35
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
35
+0.050/0
52
0/-0.030
128
58
15
82
10
6.6
11.0
6.3
67
64
0
0
ZE14YJ-d40
ZE14YJ-d40
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
40
+0.050/0
60
0/-0.030
150
66
15
96
13
9.0
14.0
8.3
78
75
0
0
ZE14YJ-d50
ZE14YJ-d50
ZE14YJ
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
50
+0.050/0
80
0/-0.030
170
86
15
116
13
9.0
14.0
8.3
98
92
0
0
ZE14YK-d6
ZE14YK-d6
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
ZE14YK-d8
ZE14YK-d8
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
21
5
32
5
3.5
6.0
3.3
24
25
0
24
ZE14YK-d10
ZE14YK-d10
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
10
+0.028/0
19
0/-0.021
57
25
10
40
6
4.5
7.5
4.3
29
30
0
29
ZE14YK-d12
ZE14YK-d12
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
12
+0.034/0
21
0/-0.021
57
27
10
42
6
4.5
7.5
4.3
32
32
0
32
ZE14YK-d13
ZE14YK-d13
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
13
+0.034/0
23
0/-0.021
57
29
10
43
6
4.5
7.5
4.3
33
34
0
33
ZE14YK-d16
ZE14YK-d16
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
16
+0.034/0
28
0/-0.021
67
34
10
48
6
4.5
7.5
4.3
38
37
22
31
ZE14YK-d20
ZE14YK-d20
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
20
+0.041/0
32
0/-0.025
77
38
10
54
8
5.5
9.0
5.3
43
42
24
36
ZE14YK-d25
ZE14YK-d25
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
25
+0.041/0
40
0/-0.025
108
46
10
62
8
5.5
9.0
5.3
51
50
32
40
ZE14YK-d30
ZE14YK-d30
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
30
+0.041/0
45
0/-0.025
128
51
10
74
10
6.6
11.0
6.3
60
58
35
49
ZE14YK-d35
ZE14YK-d35
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
35
+0.050/0
52
0/-0.030
128
58
15
82
10
6.6
11.0
6.3
67
64
0
0
ZE14YK-d40
ZE14YK-d40
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
40
+0.050/0
60
0/-0.030
150
66
15
96
13
9.0
14.0
8.3
78
75
0
0
ZE14YK-d50
ZE14YK-d50
ZE14YK
双衬型·圆法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
有
50
+0.050/0
80
0/-0.030
170
86
15
116
13
9.0
14.0
8.3
98
92
0
0
ZE14FJ-d6
ZE14FJ-d6
ZE14FJ
双衬型·方法兰型
SS400
镀镍
高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZE07YH_QH - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/对边法兰型
HEFA
29.04.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
Round Flange type KBF series
Line Tech
10.08.2021
CT43T - 无油衬套 铸件型 法兰型
PRiCi FA
17.10.2023
CT75C,CT76C,CT77C - 无油衬套法兰加厚型固定座组件 内置铜合金衬套型
PRiCi FA
17.10.2023
SMK-G-L type
Line Tech
10.08.2021
BOPRA - 带法兰无油衬套组件·单侧挡圈型--内置铜合金衬套
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SN2515 - Gewindeflansch
STRACK
27.10.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表