피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ca82 - Seat bearing, double bearing, compact flange type, with retaining ring
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca82_asmtab.prj},{NB=CA82FN-6902ZZ},{SC=CA82FN},{TYPE=square flange},{MT1=steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6902},{CB=ZZ},{D=15},{DH7=28},{TOL=+0.021~0},{B=7},{H=57},{W=37},{V=19},{V1=12},{DH=25},{D1G7=35},{TOL2=-0.009~-0.034},{PCD=45},{K=45},{A=45},{F=0},{M=M6(5.2)},{MM=6},{D1=9.5},{H1=5.6},{INFOTEXT=website},{D2=29.400},{T=1.350},{PPATH=ca82/assemblies/ca82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT1
material(bearing)
ⁿ/ₐ
MT2
material(holder)
ⁿ/ₐ
MT3
material(RING)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment(holder)
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL
DH7 tolerance
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
DH
dh
[mm]
D1G7
D1g7
[mm]
TOL2
D1g7 tolerance
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
M(Coarse thread)(d2)
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H1
h1
[mm]
CA82YF-606ZZ
CA82YF-606ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
606
6
17
+0.018~0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007~-0.028
29
32
29
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-608ZZ
CA82YF-608ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
608
8
22
+0.021~0
7
45
29
19
12
18
27
-0.007~-0.028
35
36
35
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6900ZZ
CA82YF-6900ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6900
10
22
+0.021~0
6
45
29
17
11
19
27
-0.007~-0.028
35
36
35
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6000ZZ
CA82YF-6000ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6000
10
26
+0.021~0
8
50
34
21
13
22
32
-0.009~-0.034
40
39
40
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6901ZZ
CA82YF-6901ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6901
12
24
+0.021~0
6
48
31
17
11
21
30
-0.007~-0.028
38
38
38
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6001ZZ
CA82YF-6001ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6001
12
28
+0.021~0
8
52
36
21
13
24
34
-0.009~-0.034
42
40
42
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YF-6902ZZ
CA82YF-6902ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6902
15
28
+0.021~0
7
57
37
19
12
25
35
-0.009~-0.034
45
45
45
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6002ZZ
CA82YF-6002ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6002
15
32
+0.025~0
9
60
40
23
14
28
38
-0.009~-0.034
48
46
48
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6903ZZ
CA82YF-6903ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6903
17
30
+0.021~0
7
60
38
19
12
27
36
-0.009~-0.034
48
46
48
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6003ZZ
CA82YF-6003ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6003
17
35
+0.025~0
10
66
44
26
16
31
42
-0.009~-0.034
54
50
54
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YF-6904ZZ
CA82YF-6904ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6904
20
37
+0.025~0
9
69
47
24
15
34
45
-0.009~-0.034
56
54
51
24
M8(6.8)
11.0
6.7
CA82YF-6004ZZ
CA82YF-6004ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6004
20
42
+0.025~0
12
77
54
30
18
36
50
-0.009~-0.034
64
59
56
32
M8(6.8)
11.0
6.7
CA82YF-6005ZZ
CA82YF-6005ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6005
25
47
+0.025~0
12
88
58
30
18
41
54
-0.010~-0.040
72
67
63
36
M10(8.5)
14.0
8.8
CA82YF-6006ZZ
CA82YF-6006ZZ
CA82YF
Round Flange
steel
S45C
Spring steel
turn black
6006
30
55
+0.030~0
13
96
66
33
20
48
62
-0.010~-0.040
80
73
70
40
M10(8.5)
14.0
8.8
CA82YN-606ZZ
CA82YN-606ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
606
6
17
+0.018~0
6
39
23
17
9
13
21
-0.007~-0.028
29
32
29
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-608ZZ
CA82YN-608ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
608
8
22
+0.021~0
7
45
29
19
12
18
27
-0.007~-0.028
35
36
35
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6900ZZ
CA82YN-6900ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6900
10
22
+0.021~0
6
45
29
17
11
19
27
-0.007~-0.028
35
36
35
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6000ZZ
CA82YN-6000ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6000
10
26
+0.021~0
8
50
34
21
13
22
32
-0.009~-0.034
40
39
40
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6901ZZ
CA82YN-6901ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6901
12
24
+0.021~0
6
48
31
17
11
21
30
-0.007~-0.028
38
38
38
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6001ZZ
CA82YN-6001ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6001
12
28
+0.021~0
8
52
36
21
13
24
34
-0.009~-0.034
42
40
42
0
M5(4.3)
8.0
4.6
CA82YN-6902ZZ
CA82YN-6902ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6902
15
28
+0.021~0
7
57
37
19
12
25
35
-0.009~-0.034
45
45
45
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6002ZZ
CA82YN-6002ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6002
15
32
+0.025~0
9
60
40
23
14
28
38
-0.009~-0.034
48
46
48
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6903ZZ
CA82YN-6903ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6903
17
30
+0.021~0
7
60
38
19
12
27
36
-0.009~-0.034
48
46
48
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6003ZZ
CA82YN-6003ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6003
17
35
+0.025~0
10
66
44
26
16
31
42
-0.009~-0.034
54
50
54
0
M6(5.2)
9.5
5.6
CA82YN-6904ZZ
CA82YN-6904ZZ
CA82YN
Round Flange
steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6904
20
37
+0.025~0
9
69
47
24
15
34
45
-0.009~-0.034
56
54
51
24
M8(6.8)
11.0
6.7
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CA50 - Cast iron flange type
HEFA
02.06.2024
C-HDF - C-VALUE Medium Accuracy Ball Bearing Units - Cast Iron, Flanged - S...
Misumi
28.04.2022
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - Bearings with Housings - T-Sh...
Misumi
30.06.2021
BGRBB, BGRB, BARB, SBARB, SBAMRB, SBGRB - Bearings with Housings - Double B...
Misumi
03.06.2021
ca83 - Bearing seat assembly, standard flange type, self-aligning ball bear...
HEFA
01.06.2024
CA30 - Standard flange type - with retaining ring type
HEFA
01.06.2024
BFY01_26 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Guided Flange Type¡¤L Size Selec...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BFR61_86 - Mounted Bearing¡¤Double Bearing Flange Type¡¤L Size Selection Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성