QCAW-QMAW-QCSU-QMSU - Wound coupling / screw clamped type / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qcaw-qmaw-qcsu-qmsu.prj},{NB=QMAW-12X18.5-2X2},{CODE=QMAW},{TYPE=Screw_fixed_type},{MAT=aluminium_alloy},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=12.0},{L=18.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{JYCO=},{JYCOO=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
ⁿ/ₐ
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
ⁿ/ₐ
AS
Allowable speed
[RPM]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
STS
Static torsional stiffness
[N.mm/rad]
CW
Coupling weight
[g]
QCAW-12X18.5-2X2
QCAW-12X18.5-2X2
QCAW
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket head cap s...
0.4
1.80
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.3
0.1
2
±0.15
11000
3.2x10^-7
42
4.0
QMAW-12X18.5-2X2
QMAW-12X18.5-2X2
QMAW
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
Anodizing_treatment
Hexagon socket set screw
0.4
2.50
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.3
0.1
2
±0.15
30000
8.0x10^-7
40
4.0
QCSU-12X18.5-2X2
QCSU-12X18.5-2X2
QCSU
Screw_clamping_type
SUS304
-
Hexagon socket head cap s...
0.4
1.80
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.6
0.1
2
±0.15
11000
9.8x10^-7
80
12.0
QMSU-12X18.5-2X2
QMSU-12X18.5-2X2
QMSU
Screw_fixed_type
SUS304
-
Hexagon socket set screw
0.4
2.50
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
0.6
0.1
2
±0.15
11000
1.0x10^-6
80
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
QPPU - Special coupling for plastic encoder
HEFA
29.04.2024
DCC01 - Cross Ring Coupling¡¤Screw Fixed Type¡¤Aluminum Alloy/Stainless Ste...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBC01_11 - Parallel Coupling¡¤Screw Fixing/Screw Clamping Type¡¤High Rigidi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성