카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1600 - Base Plates
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L16
EH 1600 Base Plates
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l16/eh_16006_16009_grundplatten/eh_16006_16009.prj},{NB=1600.700 Grundplatte},{BESTNR=1600.700},{BESTNR1=EH_16007},{B1XL1=630x800},{H=50±0.03},{HX=50.000},{D1=16},{D2=M16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{A=200},{B2=-},{B2X=0},{B3=200},{C=70},{L2=-},{L2X=0},{L3=300},{Y=16},{Y1=26.000},{Y2=17.500},{Y3=17.500},{N=6},{AL=12x16},{G=170000},{SYSTEM=L16},{L1=800.000},{B1=630.000},{D11=20},{LA=50.000},{RH=12.000},{RV=16.000},{F=70.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1XL1
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
AL
number of hole rows
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1600.600 Grundplatte
1600.600
630x630
50±0.03
16
M16
200
-
200
70
-
200
16
6
12x12
131000
L16
1600.700 Grundplatte
1600.700
630x800
50±0.03
16
M16
200
-
200
70
-
300
16
6
12x16
170000
L16
1600.800 Grundplatte
1600.800
800x800
50±0.03
16
M16
300
100
300
100
100
300
16
12
16x16
205000
L16
1600.900 Grundplatte
1600.900
800x1000
60±0.03
16
M16
300
100
300
100
100
400
16
12
16x20
325000
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성