피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers, with thread and plastic pin, without sealing
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers with thread and plastic pin, without sealing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2215_6/eh_2215_6_assmtab.prj},{NB=EH 22150.0373 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=22150.0373},{BESTNR1=2215.373},{AUS=Thermoplast/leichte Federkraft},{D1=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{L1=11.5},{F=40},{D2=6},{L2=10.4},{S=0},{G=2.8},{VERS=2.000},{D3=3.400},{D4=12.000},{D5=10.200},{S1=1.000},{PPATH=eh_2215_6_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
-1,5
[mm]
F
spring load/max.
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
EH 22150.0370 Lateral Plu...
22150.0370
Thermoplastic/light sprin...
M 12
11.5
20
5
6.4
2.6
EH 22150.0375 Lateral Plu...
22150.0375
Thermoplastic/light sprin...
M 12
19.0
20
5
6.4
4.5
EH 22150.0383 Lateral Plu...
22150.0383
Thermoplastic/light sprin...
M 12
26.5
20
5
6.4
6.1
EH 22150.0373 Lateral Plu...
22150.0373
Thermoplastic/light sprin...
M 12
11.5
40
6
10.4
2.8
EH 22150.0380 Lateral Plu...
22150.0380
Thermoplastic/light sprin...
M 12
19.0
40
6
10.4
4.7
EH 22150.0385 Lateral Plu...
22150.0385
Thermoplastic/light sprin...
M 12
26.5
40
6
10.4
6.3
EH 22150.0390 Lateral Plu...
22150.0390
Thermoplastic/light sprin...
M 18x1.5
18.0
100
10
16.9
11.8
EH 22150.0393 Lateral Plu...
22150.0393
Thermoplastic/light sprin...
M 18x1.5
31.5
100
10
16.9
19.0
EH 22150.0395 Lateral Plu...
22150.0395
Thermoplastic/light sprin...
M 18x1.5
45.0
100
10
16.9
28.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22150. - Lateral Plungers, with thread and steel pin, with seal
Halder
22.12.2022
EH 22150. - Lateral Plungers with thread, without seal
Halder
22.12.2022
K0371 - Lateral spring plungers with threaded sleeve
KIPP USA
05.06.2024
JSR - Slide Units For Jigs - Rail Only
Misumi
30.06.2021
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, with seal
Halder
22.12.2022
BN 427 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766),...
Bossard Catalog
31.10.2023
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with T-Handle
Halder
22.12.2022
DIN 913 - set screw f. BZR / BZP
AHP Merkle
31.03.2024
GN 713 SB - Side thrust pins
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성