피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Roller chains standard simplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8187/simplex_chains_bea_iso_asmtab.prj},{NB=I00116},{NAME=Roller chain standard simplex 12 B-1 (3/4\"x7/16\")},{ISO=12B-1},{CNSORDERNO=I00116},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=11.68},{D2=5.72},{D1=12.07},{A2=22.7},{G=16.13},{CMIN=29.0},{CMED=32.3},{KG=1.12},{PPATH=simplex_chains_bea_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=600119000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Carico di rottura minimo
[KN]
CMED
Carico di rottura medio
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
I00112
Roller chain standard sim...
04-1
I00112
6.000
-
2.80
1.85
4.00
7.4
5.00
3.0
3.3
0.12
I00113
Roller chain standard sim...
05B-1
I00113
8.000
-
3.00
2.31
5.00
8.6
7.11
5.0
5.9
0.18
I00046
Roller chain standard sim...
06B-1
I00046
9.525
3/8''
5.72
3.28
6.35
13.5
8.26
9.0
10.7
0.40
I00114
Roller chain standard sim...
08B-1
I00114
12.700
1/2''
7.75
4.45
8.51
17.0
11.81
18.0
21.1
0.68
I00115
Roller chain standard sim...
10B-1
I00115
15.875
5/8''
9.65
5.08
10.16
19.6
14.73
22.4
27.4
0.91
I00116
Roller chain standard sim...
12B-1
I00116
19.050
3/4''
11.68
5.72
12.07
22.7
16.13
29.0
32.3
1.12
I00117
Roller chain standard sim...
16B-1
I00117
25.400
1''
17.02
8.28
15.88
36.1
21.08
60.0
70.6
2.59
I00118
Roller chain standard sim...
20B-1
I00118
31.750
1''1/4
19.56
10.19
19.05
43.2
26.42
95.0
109.8
3.68
I00119
Roller chain standard sim...
24B-1
I00119
38.100
1''1/2
25.40
14.63
25.40
53.4
33.40
160.0
179.0
6.85
I00120
Roller chain standard sim...
28B-1
I00120
44.450
1''3/4
30.99
15.90
27.94
65.1
37.08
200.0
226.0
8.56
I00121
Roller chain standard sim...
32B-1
I00121
50.800
2''
30.99
17.81
29.21
67.4
42.29
250.0
273.0
9.49
I00122
Roller chain standard sim...
40B-1
I00122
63.500
2''1/2
38.10
22.89
39.37
82.6
52.90
355.0
390.0
15.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Connecting links standard simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Plate wheels simplex 1 1/2"x1" (24 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Trapezoidal thread spindles stainless VATS - Trapezoidal thread spindles st...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprockets simplex 3/8"x7/32" (06 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Roller chains simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Sprockets simplex 6x2,8mm (04-1)
Haberkorn
19.07.2021
Simplex chains Bea ISO - Roller chains european standard - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprockets simplex 1/2"x5/16" (08 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Taper sprocket 1/2" x 5/16" - Taper sprockets 1/2" x 5/16" 08B - 1 - 2 - 3,...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Cranked links standard simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Roller chains with straight plates simplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Connecting links standard duplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Sprockets simplex 8x3mm (05 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
Chain stretcher sprockets with ball bearing INA
Haberkorn
21.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성