피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
6412 - WN A-KLEINSTBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_6412.prj},{NB=6412 2.100},{J21=6412 2.100},{A11=2.100},{C12=1},{B3=41},{B4=35.100},{B5=78},{B6=38},{B71=77.500},{C3=4},{D1=2},{D7=0.018},{E1=135},{B7=0.500},{C4=37},{D3=28},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9064120021000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.008},{D4=12.400},{E3=6},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{J23=A-KLEINSTBOHRER},{J22=VHM A-BOHRER KI WN 15XD EX-LINE RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9064120021000.dxf},{ID10003=9064120021000.stp},{ID10004=9064120021000_prop.xml},{ID10005=A_9064120021000.xml},{ID11001=K/P},{ID11002=A-BESCHICHTET}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6412 1.400
6412 1.400
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.400
ZYL
1
29
22.500
62
25
61.600
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
33
R
22
4
1
6412 1.500
6412 1.500
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.500
ZYL
1
31
24.400
62
27
61.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
31
R
23
4
1
6412 1.590
6412 1.590
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.590
ZYL
1
33
26.400
62
29
61.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
29
R
24
4
1
6412 1.600
6412 1.600
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.600
ZYL
1
33
26.500
62
29
61.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
29
R
25
4
1
6412 1.700
6412 1.700
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.700
ZYL
1
35
28.500
70
31
69.600
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
35
R
26
4
1
6412 1.750
6412 1.750
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.750
ZYL
1
35
29.500
70
32
69.600
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
35
R
27
4
1
6412 1.800
6412 1.800
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.800
ZYL
1
35
29.400
70
32
69.600
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
35
R
27
4
1
6412 1.900
6412 1.900
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.900
ZYL
1
37
31.400
70
34
69.500
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
33
R
28
4
1
6412 1.980
6412 1.980
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
1.980
ZYL
1
39
33.400
70
36
69.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
31
R
29
4
1
6412 2.000
6412 2.000
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.000
ZYL
1
39
33.500
70
36
69.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
31
R
30
4
1
6412 2.100
6412 2.100
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.100
ZYL
1
41
35.100
78
38
77.500
4
h6
2
0.018
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
37
R
28
4
1
6412 2.200
6412 2.200
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.200
ZYL
1
43
37.100
78
40
77.500
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
35
R
29
4
1
6412 2.300
6412 2.300
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.300
ZYL
1
45
39.100
78
42
77.500
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
33
R
30
4
1
6412 2.380
6412 2.380
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.380
ZYL
1
47
41.100
78
44
4
h6
2
0.017
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
R
31
4
1
ZYL00400115h$06
ZYL01F4000h$06
6412 2.400
6412 2.400
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.400
ZYL
1
47
41.100
78
44
77.400
4
h6
2
0.007
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
31
R
31
4
1
6412 2.500
6412 2.500
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.500
ZYL
1
48
42.100
78
45
77.400
4
h6
2
0.017
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
30
R
32
4
1
6412 2.600
6412 2.600
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.600
ZYL
1
50
43.500
87
47
86.400
4
h6
2
0.008
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
37
R
28
4
1
6412 2.700
6412 2.700
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.700
ZYL
1
51
44.500
87
48
86.400
4
h6
2
0.008
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
36
R
29
4
1
6412 2.780
6412 2.780
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.780
ZYL
1
53
46.500
87
50
86.400
4
h6
2
0.019
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
34
R
30
4
1
6412 2.800
6412 2.800
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.800
ZYL
1
53
46.500
87
50
86.300
4
h6
2
0.008
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.700
34
R
30
4
1
6412 2.900
6412 2.900
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
2.900
ZYL
1
55
48.500
87
52
86.300
4
h6
2
0.008
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.700
32
R
31
4
1
6412 3.000
6412 3.000
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 15XD E...
GG
VHM
WN
BVB
3.000
ZYL
1
56
50.500
87
54
86.300
4
h6
2
0.008
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.700
31
R
32
4
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6400 - WN MICRO-PRECISION DRILL
Gühring
11.02.2021
1427 - WN CARB. MACHINE REAMER
Gühring
11.02.2021
3081 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
1972 - DIN 371~ VHM GEWINDEFURCHER
Gühring
05.04.2024
5525 - WN NANOFIRE RATIO DRILL
Gühring
11.02.2021
3015 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
2983 - DIN374 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
1594 - DIN374~ P GEWINDEFORMER
Gühring
05.04.2024
1269 - DIN 374~ TIN FORMING TAP
Gühring
05.04.2024
3524 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Gühring
11.02.2021
3750 - WN GEWINDEFR. TM SP
Gühring
11.02.2021
1576 - DIN 376 "FIRE" TAP
Gühring
05.04.2024
3162 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
1171 - DIN 6538K RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성