카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
CASC - Single convolution bellow
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Special Products
Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/special_products/bellows/v6-einfaltenbaelge.prj},{NB=V6-246 440301-31},{IDNR=},{ARTIKELNR=440301},{BAUFORM=V6-246},{AF=1},{LH=80.0},{L=31.0},{LMAX=31.0},{LMIN=5.0},{MS=2.50},{D1=70.0},{D2=70.0},{DD1=70.0},{DD2=116.0},{WS=42 CR 764},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
AF
No. of convolutions
ⁿ/ₐ
LH
Productions length
[mm]
LMAX
Length max.
[mm]
LMIN
Length mix.
[mm]
MS
Material thickness
[mm]
D1
Connection diameter
[mm]
D2
Connection diameter
[mm]
DD1
min. inner diameter
[mm]
DD2
max. outer diameter
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
V6-1 31657
31657
1
27.0
27.0
27.0
2.50
34.0
54.0
34.0
60.0
42 CR 764
V6-2 31658
31658
1
24.0
20.0
6.0
1.50
50.0
58.0
50.0
85.0
42CR764
V6-37 438518
438518
1
45.0
17.0
3.0
1.25
26.0
26.0
26.0
50.0
45 NBR 670
V6-67 430851
430851
1
75.0
18.0
3.0
1.50
42.0
42.0
42.0
71.0
45 NBR 670
V6-67 430852
430852
1
75.0
18.0
3.0
1.50
42.0
42.0
42.0
71.0
50 CR 879
V6-70 437106
437106
1
90.0
30.0
14.0
1.50
47.0
47.0
47.0
76.0
45 NBR 670
V6-74 29229
29229
1
65.0
65.0
40.0
2.00
18.0
80.0
18.0
110.0
42 CR 764
V6-83 430853
430853
1
32.0
8.0
3.0
1.25
16.0
16.0
16.0
36.0
45 NBR 670
V6-84 431524
431524
1
38.0
10.0
3.0
1.25
18.0
18.0
18.0
38.0
45 NBR 670
V6-85 435479
435479
1
40.0
14.0
3.0
1.25
22.0
22.0
22.0
44.0
45 NBR 670
V6-86 436928
436928
1
50.0
17.0
3.0
1.50
29.0
29.0
29.0
53.0
45 NBR 670
V6-87 434024
434024
1
60.0
17.0
3.0
1.50
32.0
32.0
32.0
58.0
45 NBR 670
V6-88 440321
440321
1
65.0
17.0
3.0
1.50
37.0
37.0
37.0
65.0
45 NBR 670
V6-89 432923
432923
1
95.0
18.0
3.0
1.50
52.0
52.0
52.0
88.0
45 NBR 670
V6-89 432921
432921
1
95.0
18.0
3.0
1.50
52.0
52.0
52.0
88.0
50 CR 879
V6-101 434013
434013
1
95.0
22.0
4.0
1.75
58.0
58.0
58.0
98.0
42 CR 764
V6-101 434009
434009
1
95.0
22.0
4.0
1.75
58.0
58.0
58.0
98.0
45 NBR 670
V6-102 29269
29269
1
96.0
20.0
4.0
1.75
70.0
70.0
70.0
120.0
45 NBR 670
V6-103 454461
454461
1
105.0
49.0
17.0
1.75
80.0
80.0
80.0
135.0
45NBR670
V6-132 29301
29301
1
37.5
41.0
26.0
1.60
15.5
47.0
16.0
66.0
42 CR 764
V6-182 455544
455544
1
56.0
30.0
3.0
1.25
20.0
20.0
20.0
40.0
42 CR 764
V6-182 436927
436927
1
56.0
30.0
3.0
1.25
20.0
20.0
20.0
40.0
45 NBR 670
V6-246 440301
440301
1
80.0
31.0
5.0
2.50
70.0
70.0
70.0
116.0
42 CR 764
V6-285 440303
440303
1
65.0
19.0
10.0
1.50
28.0
28.0
28.0
52.0
45 NBR 670
V6-286 434069
434069
1
75.0
18.0
3.0
1.50
32.0
32.0
32.0
58.0
45 NBR 670
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성