705549 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/705549.prj},{NB=A705549-1420},{CODE=A705549-1420},{FILENAME=A705549-1420_00},{F=M22x1,5-6g},{F1=M20x1,5-6g},{B=24},{B1=16},{C=45},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A705549-0612
A705549-0612
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
18
11
30
17
A705549-0814
A705549-0814
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
20
13
33
19
A705549-1016
A705549-1016
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
20
12,5
33
22
A705549-1218
A705549-1218
M20x1,5-6g
M18x1,5-6g
21
13,5
36.5
24
A705549-1420
A705549-1420
M22x1,5-6g
M20x1,5-6g
24
16
45
27
A705549-1622
A705549-1622
M24x1,5-6g
M22x1,5-6g
24
15,5
45
27
A705549-2027
A705549-2027
M30x2-6g
M27x2-6g
26
15,5
50
32
A705549-2533
A705549-2533
M36x2-6g
M33x2-6g
31
19
52
41
A705549-3848
A705549-3848
M52x2-6g
M48x2-6g
38
22
54.5
55
SA705549-0610
SA705549-0610
M14x1,5-6g
M10x1-6g
20
13
29
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
407563 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 6000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
FFVCS - Quick connector - ball valve series - straight pipe ball valve
SRD-FA
09.09.2022
705561 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
706002 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705066 - 45° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
705572 - 45° (ADJ) ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PO...
FOR Fittings
06.05.2024
705605 - 45° ELBOW SWIVEL NUT DIN S
FOR Fittings
06.05.2024
706507 - 45° BULKHEAD UNION ELBOW MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
FS6802-NWO-FG - MFS-MAORB 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
202266
FOR Fittings
06.05.2024
102319 - CONNECTOR MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
107040 - 90° (ADJ) ELBOW MALE JIC - MALE METRIC WITH O.R.AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
302103 - CONNECTOR BARB HOSE - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
405045 - 45° (ADJ) MALEDIN L SERIES - SAE 3000PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성