피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
702072 - WELDING NIPPLE WITH O.R. DIN L SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/702072.prj},{NB=X702072-1525},{CODE=X702072-1525},{FILENAME=X702072-1525_01},{F=M22x1,5-6g},{D=15},{D1=10},{L1=34},{L2=35},{PN=250 Bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
X702072-0615
X702072-0615
M12x1,5-6g
6
25
30
32
250 Bar
X702072-0820
X702072-0820
M14x1,5-6g
8
4
30
32
250 Bar
X702072-1020
X702072-1020
M16x1,5-6g
10
6
31,5
33
250 Bar
X702072-1220
X702072-1220
M18x1,5-6g
12
8
31,5
33,5
250 Bar
X702072-1525
X702072-1525
M22x1,5-6g
15
10
34
35
250 Bar
X702072-1825
X702072-1825
M26x1,5-6g
18
13
35,5
37
160 Bar
X702072-2225
X702072-2225
M30x2-6g
22
17
37
39,5
160 Bar
X702072-2825
X702072-2825
M36x2-6g
28
23
41
42,5
100 Bar
X702072-3530
X702072-3530
M45x2-6g
35
29
46,5
49,5
100 Bar
X702072-4230
X702072-4230
M52x2-6g
42
36
47
50
100 Bar
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
702577 - WELDING NIPPLE WITH O.R. DIN S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
701519 - NUT S SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
702533 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
07.05.2024
701070 - NUT L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702005 - UNION MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702016 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 ...
FOR Fittings
07.05.2024
SKA-ORB EO - Weld nipple (orbital)
Parker
31.05.2022
AORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3) - Face seal Male Fittings
VOSS
13.03.2024
702104 - CONNECTOR SWIVEL FEMALE DIN L SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RET...
FOR Fittings
07.05.2024
702434 - STRAIGHT CONNECTOR MALE DIN L WITH WELDING END
FOR Fittings
06.05.2024
702061 - BRAZE OR WELD-ON MALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.05.2024
702258 - CONNECTOR MALE DIN L SERIES - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
SKA EO - Weld nipple
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성