피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
507032 - 90° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/507032.prj},{NB=A507032-2533},{CODE=A507032-2533},{FILENAME=A507032-2533_01},{F=1\"7/16-12 UN-2A},{F1=G1\"-11 A GAS},{B=42},{C=58},{CH=41}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A507032-0610
A507032-0610
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
21,5
30
14
A507032-0610F10
A507032-0610F10
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
21,5
30
14
A507032-0613-V
A507032-0613-V
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
23,5
35
19
A507032-0613
A507032-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
23,5
35
19
A507032-0617
A507032-0617
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
25
38
22
A507032-1013
A507032-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
25
36
19
A507032-1017
A507032-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
26,5
38
22
A507032-1021
A507032-1021
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
30
50
27
A507032-1213
A507032-1213
13/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
28
35
19
A507032-1217
A507032-1217
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
28
40,5
22
A507032-1221
A507032-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
31
48
27
A507032-1617
A507032-1617
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
34,5
43
22
A507032-1621
A507032-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
33,5
48
27
A507032-1626
A507032-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
36
51.5
36
A507032-1633
A507032-1633
1"-14 UNS-2A
G1"-11 A GAS
40
58
41
A507032-2021
A507032-2021
1"3/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
37,5
49
27
A507032-2026
A507032-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
37,5
51.5
36
A507032-2033
A507032-2033
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
41,5
58
41
A507032-2526
A507032-2526
1"7/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
42
56
36
A507032-2533
A507032-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
42
58
41
A507032-2542
A507032-2542
1"7/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
45
60.5
50
A507032-3233
A507032-3233
1"11/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
45
60
41
A507032-3242
A507032-3242
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
45
60.5
50
A507032-3248
A507032-3248
1"11/16-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
49
64.5
60
A507032-3848
A507032-3848
2"-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
49
64.5
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
501035 - FEMALE PLUG ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
ORFS 90 ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
513001 - SWIVEL RUN TEE MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
502014 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
511015 - SWIVEL BRANCH TEE MALE ORFS - SWIVEL NUT ORFS
FOR Fittings
06.05.2024
202002 - UNION BSP -BSP
FOR Fittings
06.05.2024
502146 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
511037 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RIN...
FOR Fittings
07.05.2024
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
207030 - 90° (ADJ) ELBOW MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
07.05.2024
507098 - 90° (ADJ) ELBOW SWIVEL NUT ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
505018 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
502168 - CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179...
FOR Fittings
07.05.2024
202354 - CONNECTOR MALE BPS - MALE BSP
FOR Fittings
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성