피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
214007 - BULKHEAD RUN TEE MALE BSP
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/214007.prj},{NB=A214007-21},{CODE=A214007-21},{FILENAME=A214007-21_00},{F=G1/2-14 A GAS},{A=35},{B=58},{D=35},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A214007-10
A214007-10
G1/8-28 A GAS
20
41
28
17
A214007-13
A214007-13
G1/4-19 A GAS
25
45
28
19
A214007-17
A214007-17
G3/8-19 A GAS
30
52
32
24
A214007-21
A214007-21
G1/2-14 A GAS
35
58
35
27
A214007-23
A214007-23
G5/8-14 A GAS
37
58
35
30
A214007-26
A214007-26
G3/4-14 A GAS
42
63
38
36
A214007-33
A214007-33
G1"-11 A GAS
45
71
41
41
SA214007-212621
SA214007-212621
G1/2-14 A GAS
37
65
38
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
213017 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING IS...
FOR Fittings
10.06.2024
202200 - CONNECTOR MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
FS2704-FG - MFS-MFS-MFS Bulkhead Run Tee
Brennan Industries
28.01.2021
CRGRLA - One-way flow control valve
Festo
23.08.2023
213028 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ...
FOR Fittings
10.06.2024
16K51 - Elbow banjo assembly. regulating-out BSP parallel
Norgren
17.11.2023
EYS Sealing Fittings - Sealing Fittings Explosion - Proof, Dust-Ignition-Pr...
ABB Installation Products
09.03.2023
Vertical - Horizontal Sealing Fittings - Sealing Fittings Explosion - Proof...
ABB Installation Products
09.03.2023
I.MAIPI63 - Measuring instrumentation Pressure gauges ND 63 DIAL LIQUID FIL...
FG INOX
16.02.2017
AMF 6983 - Gauge
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Model 7311 - Béné Inox - Glycerine filled pressure gauge - Stainless steel ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
18.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성