피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
202178 - CONNECTOR MALE BSP - BSPT TAPER ISO 7 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/202178.prj},{NB=A202178-1721},{CODE=A202178-1721},{FILENAME=A202178-1721_01},{F=G3/8-19 A GAS},{F1=R1/2-14 GAS con.},{A=40},{B=12},{D=15,5},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A202178-1010
A202178-1010
G1/8-28 A GAS
R1/8-28 GAS con.
24
8
9
14
A202178-1013
A202178-1013
G1/8-28 A GAS
R1/4-19 GAS con.
29
8
13
14
A202178-1310
A202178-1310
G1/4-19 A GAS
R1/8-28 GAS con.
29
11
9
19
A202178-1313
A202178-1313
G1/4-19 A GAS
R1/4-19 GAS con.
31,5
11
13
17
A202178-1317
A202178-1317
G1/4-19 A GAS
R3/8-19 GAS con.
33
11
13,5
19
A202178-1713
A202178-1713
G3/8-19 A GAS
R1/4-19 GAS con.
35
12
13
22
A202178-1717
A202178-1717
G3/8-19 A GAS
R3/8-19 GAS con.
32,5
12
13,5
19
A202178-2117
A202178-2117
G1/2-14 A GAS
R3/8-19 GAS con.
36,5
14
13,5
24
A202178-2121
A202178-2121
G1/2-14 A GAS
R1/2-14 GAS con.
38,5
14
15,5
24
A202178-2126
A202178-2126
G1/2-14 A GAS
R3/4-14 GAS con.
42
14
16
30
A202178-2323
A202178-2323
G5/8-14 A GAS
R5/8-14 GAS con.
43
16
15,5
27
A202178-2326
A202178-2326
G5/8-14 A GAS
R3/4-14 GAS con.
45,5
16
17
30
A202178-2621
A202178-2621
G3/4-14 A GAS
R1/2-14 GAS con.
43,5
16
15,5
30
A202178-1721
A202178-1721
G3/8-19 A GAS
R1/2-14 GAS con.
40
12
15,5
22
A202178-2626
A202178-2626
G3/4-14 A GAS
R3/4-14 GAS con.
45,5
16
17
30
A202178-2633
A202178-2633
G3/4-14 A GAS
R1"-11 GAS con.
51
16
19,5
36
A202178-3326
A202178-3326
G1"-11 A GAS
R3/4-14 GAS con.
47
19
17
36
A202178-3333
A202178-3333
G1"-11 A GAS
R1"-11 GAS con.
49,5
19
19,5
36
A202178-3342
A202178-3342
G1"-11 A GAS
R1"1/4-11 GAS con.
53
19
21,5
46
A202178-4248
A202178-4248
G1"1/4-11 A GAS
R1"1/2-11 GAS con.
55
20
21,5
50
A202178-4842
A202178-4842
G1"1/2-11 A GAS
R1"1/4-11 GAS con.
58,5
22
21,5
50
A202178-4848
A202178-4848
G1"1/2-11 A GAS
R1"1/2-11 GAS con.
60
22
21,5
55
A202178-6060
A202178-6060
G2"-11 A GAS
R2"-11 GAS con.
67
25
25
65
SA202178-1321
SA202178-1321
G1/4-19 A GAS
R1/2-14 GAS con.
35,5
11
15,5
24
SA202178-1726
SA202178-1726
G3/8-19 A GAS
R3/4-14 GAS con.
40
12
17
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
202321 - CONNECTOR MALE BSP - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
302334 - BSP ADAPTER MALEWITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS - FEMALE BSPP
FOR Fittings
07.05.2024
DKR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
202123 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 11...
FOR Fittings
07.05.2024
301108 - BSP BOLT
FOR Fittings
06.05.2024
202167 - CONNECTOR MALE BSP - NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
HMK4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
66022 - Sleeve adaptor - BSP parallel
Norgren
25.04.2024
202200 - CONNECTOR MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
107095 - 90° ELBOW MALE JIC - FEMALE BSPP
FOR Fittings
06.05.2024
DKOR ( ISO12151-1 / ISO 8434-6) - BSP Females 60° Cone with O- Ring
VOSS
13.03.2024
FS6403 - MFS-MJ Straight
Brennan Industries
28.01.2021
S6MK4 Adapter - Swivel nut branch tee
Parker
31.05.2022
R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성