US-M - Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ring, metric thread acc. to EN 60423 for all strip-wound conduit types
Flexa
Protective conduit
US Safety-type screwed conduit connector with ferrule, sealing and O-ring
US-M
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/us/us_m/us_m.prj},{NB=FLEXA US -M 15010339025},{AD=27},{METR=M25 x 1.5},{VE=1},{VERS1=29},{CD=24 x 27},{I=21.0},{B=39.0},{C=11.0},{D=41.0},{SW1=34},{SW2=36},{D8=23.16},{D9A=25.0},{D7=37.0},{D3=31.0},{O=2.000},{L=13.5},{R=13.5},{Z3=12.29},{Z4=12.50},{Z7=16.50},{Z8=18.50},{Z9=28.00},{I1=23.0},{PMETR=1.5},{GEW=7.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
AD
Trade size
[mm]
METR
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
CD
Conduit dimensions mm
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø mm
[mm]
C
Length of thread mm
[mm]
D
Total length mm
[mm]
SW1
Wrench size across flats body
[mm]
SW2
Wrench size across flats pressure nut
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA US -M 15010327010
10
M10 x 1.0
15010327010
8 x 10
6.5
19.0
10.0
31.0
15
17
1.5
50
FLEXA US -M 15010327012
14
M12 x 1.5
15010327012
11 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
2.3
50
FLEXA US -M 15010327016
17
M16 x 1.5
15010327016
14 x 17
12.5
27.0
10.0
33.0
23
25
3.0
50
FLEXA US -M 15010327020
21
M20 x 1.5
15010327020
18 x 21
16.0
31.0
10.0
33.0
27
29
4.0
50
FLEXA US -M 15010327025
27
M25 x 1.5
15010327025
23 x 27
21.0
39.0
11.0
41.0
34
36
7.6
25
FLEXA US -M 15010327032
36
M32 x 1.5
15010327032
31 x 36
27.5
48.0
14.0
43.0
43
45
10.1
25
FLEXA US -M 15010327040
45
M40 x 1.5
15010327040
40 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
13.0
20
FLEXA US -M 15010327050
56
M50 x 1.5
15010327050
51 x 56
45.0
70.0
15.5
49.0
63
66
20.0
10
FLEXA US -M 15010327163
56
M63 x 1.5
15010327163
51 x 56
49.0
74.0
14.0
49.0
70
70
25.0
10
FLEXA US -M 15010328010
10
M10 x 1.0
15010328010
7 x 10
6.0
19.0
10.0
31.0
15
17
1.5
50
FLEXA US -M 15010328012
14
M12 x 1.5
15010328012
10 x 14
8.5
23.0
10.0
33.0
19
21
2.3
50
FLEXA US -M 15010328016
17
M16 x 1.5
15010328016
13 x 17
11.5
27.0
10.0
33.0
23
25
3.0
50
FLEXA US -M 15010328020
21
M20 x 1.5
15010328020
17 x 21
15.5
31.0
10.0
33.0
27
29
4.0
50
FLEXA US -M 15010328025
27
M25 x 1.5
15010328025
22 x 27
20.5
39.0
11.0
41.0
34
36
7.6
25
FLEXA US -M 15010328032
36
M32 x 1.5
15010328032
29 x 36
27.5
48.0
14.0
43.0
43
45
10.1
25
FLEXA US -M 15010328040
45
M40 x 1.5
15010328040
38 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
13.0
20
FLEXA US -M 15010328050
56
M50 x 1.5
15010328050
49 x 56
45.0
70.0
15.5
49.0
63
66
20.0
10
FLEXA US -M 15010328163
56
M63 x 1.5
15010328163
49 x 56
47.0
74.0
14.0
49.0
70
70
25.0
10
FLEXA US -M 15010330010
10
M10 x 1.0
15010330010
7 x 10
6.0
19.0
10.0
31.0
15
17
1.5
50
FLEXA US -M 15010330012
14
M12 x 1.5
15010330012
10 x 14
9.0
23.0
10.0
33.0
19
21
2.3
50
FLEXA US -M 15010330016
17
M16 x 1.5
15010330016
13 x 17
11.5
27.0
10.0
33.0
23
25
3.0
50
FLEXA US -M 15010330020
21
M20 x 1.5
15010330020
16 x 21
14.5
31.0
10.0
33.0
27
29
4.0
50
FLEXA US -M 15010330025
27
M25 x 1.5
15010330025
21 x 27
19.5
39.0
11.0
41.0
34
36
7.6
25
FLEXA US -M 15010330032
36
M32 x 1.5
15010330032
29 x 36
26.5
48.0
14.0
43.0
43
45
10.1
25
FLEXA US -M 15010330040
45
M40 x 1.5
15010330040
38 x 45
35.0
57.0
13.0
43.0
52
54
13.0
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성