카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2RL - Machine screws SLOTTED MUSHROOM HEAD SCREWSNFE 27-128 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
Stainless steel fasteners
Fasteners
Machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/fasteners/machine_screws/v_2rl.prj},{NB=fginox_2RL540},{REF=2RL540},{D=12.5},{H=2.7},{F=1.2},{PAS=0.80},{D1=M5},{L=40},{D2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
PAS
ⁿ/ₐ
D1
d
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
FG INOX - 2RL410
2RL410
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
10
FG INOX - 2RL412
2RL412
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
12
FG INOX - 2RL416
2RL416
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
16
FG INOX - 2RL420
2RL420
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
20
FG INOX - 2RL425
2RL425
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
25
FG INOX - 2RL430
2RL430
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
30
FG INOX - 2RL435
2RL435
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
35
FG INOX - 2RL440
2RL440
10.0
2.2
1.0
0.70
M4
40
FG INOX - 2RL510
2RL510
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
10
FG INOX - 2RL512
2RL512
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
12
FG INOX - 2RL516
2RL516
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
16
FG INOX - 2RL520
2RL520
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
20
FG INOX - 2RL525
2RL525
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
25
FG INOX - 2RL530
2RL530
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
30
FG INOX - 2RL535
2RL535
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
35
FG INOX - 2RL540
2RL540
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
40
FG INOX - 2RL550
2RL550
12.5
2.7
1.2
0.80
M5
50
FG INOX - 2RL610
2RL610
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
10
FG INOX - 2RL612
2RL612
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
12
FG INOX - 2RL616
2RL616
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
16
FG INOX - 2RL620
2RL620
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
20
FG INOX - 2RL625
2RL625
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
25
FG INOX - 2RL630
2RL630
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
30
FG INOX - 2RL635
2RL635
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
35
FG INOX - 2RL640
2RL640
15.0
3.3
1.6
1.00
M6
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성