피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-C - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
E
ESS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ess/ess_c.prj},{NB=189406 ESS-50-CN},{TNR=189406},{TYP=ESS-50},{V=2.000},{MAT=CN},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{MATN=14},{D1=50.000},{D=3.000},{D2=30.000},{D3=22.000},{L1=48.000},{L2=3.400},{L3=39.400},{M=M6x1},{H=17.500},{M1=6.000},{GR=4},{NENN=50},{GEO=3.000},{SDMN=50},{CNSMASSEXACT=0.03210},{GTIN=4052568078874}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
189398 ESS-10-CN
189398
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
12.700
3.000
8.700
M4x0.7
3.300
0.00160
4052568042608
189400 ESS-20-CN
189400
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
23.000
2.400
16.400
M6x1
7.000
0.00690
4052568042622
189402 ESS-30-CN
189402
ESS-30
30.000
3.000
18.000
15.500
34.300
3.400
26.200
M6x1
10.500
0.01220
4052568042646
189404 ESS-40-CN
189404
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
39.600
2.700
31.000
M6x1
12.800
0.02190
4052568078850
189406 ESS-50-CN
189406
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
48.000
3.400
39.400
M6x1
17.500
0.03210
4052568078874
189399 ESS-10-CS
189399
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
12.700
3.000
8.700
M4x0.7
3.300
0.00160
4052568042615
189401 ESS-20-CS
189401
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
23.000
2.400
16.400
M6x1
7.000
0.00690
4052568042639
189403 ESS-30-CS
189403
ESS-30
30.000
3.000
18.000
15.500
34.300
3.400
26.200
M6x1
10.500
0.01220
4052568042653
189405 ESS-40-CS
189405
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
39.600
2.700
31.000
M6x1
12.800
0.02190
4052568078867
189407 ESS-50-CS
189407
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
48.000
3.400
39.400
M6x1
17.500
0.03210
4052568078881
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESS-...-B - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
ESH - 흡착 컵 홀더
Festo
22.08.2023
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
ESS-...-O - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VASB-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
VN-CR - 진공 발생기 카트리지
Festo
30.08.2023
VN - 진공 기술
Festo
30.08.2023
ESV-GT/BT - 진공 흡착컵
Festo
22.08.2023
CECC - 컨트롤러
Festo
02.02.2024
CDPX-EA - 액세서리
Festo
25.06.2024
S - 마이크로 스위치
Festo
21.02.2024
CECX - 전자 컨트롤러
Festo
23.08.2023
CDSA - 제어 유니트
Festo
23.08.2023
LRL - 차등 압력 밸브
Festo
24.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성