피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGS - 원형 실린더
Festo
제품 (A - Z)
D
DGS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dgs/dgs_asmtab.prj},{NB=9838 DGS-25-300-PPV---(0)},{TNR=9838},{TYP=DGS},{KDM=25},{XHUB=standard},{HUB=300},{AUSF=PPV},{A=0.000},{HUBST=0},{INFO=2016-12-31},{AM=18.000},{B=25.000},{BE=M 24x1,5},{BENDR=24.000},{BEKDR=22.159},{BF=24.000},{CD=8.000},{D=33.000},{D4=30.000},{EE=G 1/8},{EENDR=9.728},{EEKDR=8.566},{EW=16.000},{J1=33.500},{J2=9.000},{J3=32.500},{J4=7.000},{KK=M 10},{KKNDR=10.000},{KKKDR=8.159},{KV=32.000},{KW=9.000},{L=14.000},{L2=67.000},{L7=3.500},{PL=8.500},{VA=24.000},{VD=2.000},{WF=30.000},{XC=107.000},{ZJ=97.000},{ZM=127.000},{W=47.000},{SW1=9.000},{HUBM=300},{S2=0.000},{PPV=1.000},{PPATH=assemblies/dgs_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2016},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2016. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
XHUB
standard/x-stroke
[mm]
AUSF
디자인
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BF
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D4
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
J4
[mm]
KK
나사산
[mm]
KV
플랫 전체 폭
[mm]
KW
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
PL
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
W
[°]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
4933 DGS-12-1-P
4933
DGS
12
x 스트로크
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9141 DGS-12-10-P
9141
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9142 DGS-12-25-P
9142
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9143 DGS-12-40-P
9143
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9144 DGS-12-50-P
9144
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9145 DGS-12-80-P
9145
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9146 DGS-12-100-P
9146
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9147 DGS-12-140-P
9147
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
9148 DGS-12-200-P
9148
DGS
12
standard
P
10.000
16.000
M 16x1,5
16.000
6.000
20.000
16.000
M 5
12.000
29.500
20.000
25.000
7.000
M 6
24.000
6.000
10.000
70.000
0.000
8.000
16.000
2.000
24.000
104.000
94.000
118.000
26.000
5.000
4935 DGS-16-1-P
4935
DGS
16
x 스트로크
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9123 DGS-16-10-P
9123
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9124 DGS-16-25-P
9124
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9125 DGS-16-40-P
9125
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
4052568017279
9126 DGS-16-50-P
9126
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
4052568017286
9127 DGS-16-80-P
9127
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9128 DGS-16-100-P
9128
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9129 DGS-16-140-P
9129
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9130 DGS-16-200-P
9130
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
9131 DGS-16-300-P
9131
DGS
16
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
20.000
G 1/8
12.000
33.000
18.000
26.500
3.500
M 8
27.000
6.000
11.000
74.000
0.000
8.500
18.000
2.000
32.000
117.000
106.000
138.000
26.000
7.000
8805 DGS-20-1-P
8805
DGS
20
x 스트로크
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
8807 DGS-20-1-PPV
8807
DGS
20
x 스트로크
PPV
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
8809 DGS-20-10-P
8809
DGS
20
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
8810 DGS-20-25-P
8810
DGS
20
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
4052568001650
8811 DGS-20-40-P
8811
DGS
20
standard
P
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
8827 DGS-20-40-PPV
8827
DGS
20
standard
PPV
12.000
20.000
M 20x1,5
22.000
6.000
27.000
25.000
G 1/8
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
27.000
6.000
12.000
72.000
4.000
8.200
22.000
2.000
32.000
116.000
104.000
136.000
0.000
7.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DSAA - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
DSNU - 원형 실린더
Festo
25.06.2024
DSN - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
CRSGS - 로드 아이
Festo
23.08.2023
DGSL - 미니 슬라이드
Festo
22.08.2023
CRSG - 로드 클레비스
Festo
23.08.2023
DSNUP - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
DNC - 표준 실린더
Festo
25.06.2024
DSAS - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
ADN - 콤팩트 실린더
Festo
25.06.2024
DSEU - 원형 실린더
Festo
22.08.2023
DNG - 표준 실린더
Festo
22.08.2023
SG - 로드 클레비스
Festo
30.08.2023
CRLBN - 클레비스 풋 마운팅
Festo
23.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성