피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 93 - Washers with tap
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_93_st.prj},{NB=Scheibe DIN 93 19 55540.180.001(High)},{CNSORDERNO=55540.180.001},{D=18.000},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=0.011},{PACKAGING=200},{DA=19.000},{DW=40.000},{H=1.000},{S=27.000},{B=18.000},{L1=36.000},{R=10.000},{NENNID=M18},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 93},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Long tab},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=NEN2277},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494602846},{INTRASTATCODE=7318210091},{ECLASS=23-09-01-01�},{UNSPSC=31163202},{ETIM=EC002381},{FAB_NENN=19},{FAB_GEO=For nom. size=M18;b=18;d1=19;d2=40;Length (L)=36;s=1},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter of bearing area
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
H
Height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
B
Width tab
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
Tab washer DIN 93 3.2
38650.030.001
M3
3.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00037
NEN2277
Y
8717077087095
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
3.200
12.000
0.380
5.500
4.000
13.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
38650.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00049
NEN2277
Y
8717077087101
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
38651.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00049
NEN2277
Y
8717077268029
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
51540.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00000
NEN2277
Y
8715494595025
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 4.3
55540.040.001
M4
4.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00049
NEN2277
Y
8715494114943
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
4.300
14.000
0.380
7.000
5.000
14.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
38650.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00105
NEN2277
Y
8717077087118
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
38651.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00105
NEN2277
Y
8717077268036
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
51540.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00105
NEN2277
Y
8715494095648
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 5.3
55540.050.001
M5
5.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00000
NEN2277
Y
8715494602839
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
5.300
17.000
0.500
8.000
6.000
16.000
2.500
Tab washer DIN 93 6.4
38650.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00127
NEN2277
Y
8715492781673
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
38651.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00121
NEN2277
Y
8717077268043
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
51540.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00127
NEN2277
Y
8715492294616
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 6.4
55540.060.001
M6
6.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00127
NEN2277
Y
8715492348708
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
6.400
19.000
0.500
10.000
7.000
18.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
38650.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00240
NEN2277
Y
8715492781680
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
38651.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00232
NEN2277
Y
8717077268050
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
51540.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00240
NEN2277
Y
8715492294623
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 8.4
55540.080.001
M8
8.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00240
NEN2277
Y
8715492348715
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
8.400
22.000
0.750
13.000
8.000
20.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
38650.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00330
NEN2277
Y
8715492781697
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
38651.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00313
NEN2277
Y
8717077268067
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
1000
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
51540.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00330
NEN2277
Y
8715492294630
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 10.5
55540.100.001
M10
10.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00330
NEN2277
Y
8715492348722
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
10.500
26.000
0.750
17.000
10.000
22.000
4.000
Tab washer DIN 93 13
38650.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Plain
0.00590
NEN2277
Y
8715492781703
7318210095
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
38651.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Steel
Zinc plated
0.00600
NEN2277
Y
8717077268074
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
500
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
51540.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A2
0.00590
NEN2277
Y
8715492294647
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
Tab washer DIN 93 13
55540.120.001
M12
12.000
Fabory
DIN 93
Long tab
Stainless steel
A4
0.00590
NEN2277
Y
8715492348739
7318210091
23-09-01-01�
31163202
EC002381
100
13.000
30.000
1.000
19.000
12.000
28.000
10.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
97944 - Grease nipples button head DIN 3404
norelem
30.05.2024
DIN 463 - Washers with 2 taps
Fabory
13.02.2023
DIN 125-1 B - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
DIN 6797 J - Tooth lock washers, form J
Fabory
13.02.2023
DIN 936 - Hexagon thin nuts, form B
Fabory
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
ASME B18.21.1 IETLW - Internal/External Tooth-Look Washer
Fabory
21.04.2022
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 432 - Washers with external tap
Fabory
13.02.2023
NF E 25-511 - Contact-locker washer
Fabory
21.04.2022
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성