카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GRKO-..L - Reducing fittings with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/grko_l.prj},{NB=GRKO-28/06L 708.1870.828.20},{TYPE=GRKO-28/06L},{MATNR=708.1870.828.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=28},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=12x1.5},{L1=49.0},{L2=34.0},{SW1=14},{SW2=36},{SW3=41},{E1=22.0},{E2=4.0},{KG=322},{X1=1.0},{X2=0.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GRKO-08/06L 708.1870.140....
GRKO-08/06L
708.1870.140.20
L
315
8
6
14x1.5
12x1.5
38.5
23.5
14
12
17
42
GRKO-10/06L 708.1870.175....
GRKO-10/06L
708.1870.175.20
L
315
10
6
16x1.5
12x1.5
40.0
25.0
14
14
19
54
GRKO-10/08L 708.1870.190....
GRKO-10/08L
708.1870.190.20
L
315
10
8
16x1.5
14x1.5
40.0
25.0
17
14
19
56
GRKO-12/06L 708.1870.215....
GRKO-12/06L
708.1870.215.20
L
315
12
6
18x1.5
12x1.5
40.0
25.0
14
17
22
68
GRKO-12/08L 708.1870.225....
GRKO-12/08L
708.1870.225.20
L
315
12
8
18x1.5
14x1.5
40.0
25.0
17
17
22
72
GRKO-12/10L 708.1870.240....
GRKO-12/10L
708.1870.240.20
L
315
12
10
18x1.5
16x1.5
41.0
26.0
19
17
22
74
GRKO-15/06L 708.1870.391....
GRKO-15/06L
708.1870.391.20
L
315
15
6
22x1.5
12x1.5
43.5
28.5
14
22
27
100
GRKO-15/08L 708.1870.400....
GRKO-15/08L
708.1870.400.20
L
315
15
8
22x1.5
14x1.5
43.5
28.5
17
22
27
118
GRKO-15/10L 708.1870.410....
GRKO-15/10L
708.1870.410.20
L
315
15
10
22x1.5
16x1.5
44.0
29.0
19
22
27
118
GRKO-15/12L 708.1870.420....
GRKO-15/12L
708.1870.420.20
L
315
15
12
22x1.5
18x1.5
44.0
29.0
22
22
27
122
GRKO-18/06L 708.1870.563....
GRKO-18/06L
708.1870.563.20
L
315
18
6
26x1.5
12x1.5
43.0
28.0
14
24
32
122
GRKO-18/08L 708.1870.570....
GRKO-18/08L
708.1870.570.20
L
315
18
8
26x1.5
14x1.5
43.0
28.0
17
24
32
132
GRKO-18/10L 708.1870.575....
GRKO-18/10L
708.1870.575.20
L
315
18
10
26x1.5
16x1.5
44.0
29.0
19
24
32
150
GRKO-18/12L 708.1870.580....
GRKO-18/12L
708.1870.580.20
L
315
18
12
26x1.5
18x1.5
44.0
29.0
22
24
32
152
GRKO-18/15L 708.1870.610....
GRKO-18/15L
708.1870.610.20
L
315
18
15
26x1.5
22x1.5
45.0
30.0
27
24
32
170
GRKO-22/06L 708.1870.723....
GRKO-22/06L
708.1870.723.20
L
160
22
6
30x2.0
12x1.5
47.0
32.0
14
27
36
178
GRKO-22/08L 708.1870.724....
GRKO-22/08L
708.1870.724.20
L
160
22
8
30x2.0
14x1.5
47.0
32.0
17
27
36
180
GRKO-22/10L 708.1870.725....
GRKO-22/10L
708.1870.725.20
L
160
22
10
30x2.0
16x1.5
48.0
33.0
19
27
36
186
GRKO-22/12L 708.1870.730....
GRKO-22/12L
708.1870.730.20
L
160
22
12
30x2.0
18x1.5
48.0
33.0
22
27
36
194
GRKO-22/15L 708.1870.745....
GRKO-22/15L
708.1870.745.20
L
160
22
15
30x2.0
22x1.5
49.0
34.0
27
27
36
236
GRKO-22/18L 708.1870.755....
GRKO-22/18L
708.1870.755.20
L
160
22
18
30x2.0
26x1.5
50.0
33.5
32
27
36
250
GRKO-28/06L 708.1870.828....
GRKO-28/06L
708.1870.828.20
L
160
28
6
36x2.0
12x1.5
49.0
34.0
14
36
41
322
GRKO-28/08L 708.1870.829....
GRKO-28/08L
708.1870.829.20
L
160
28
8
36x2.0
14x1.5
49.0
34.0
17
36
41
315
GRKO-28/10L 708.1870.830....
GRKO-28/10L
708.1870.830.20
L
160
28
10
36x2.0
16x1.5
50.0
35.0
19
36
41
320
GRKO-28/12L 708.1870.835....
GRKO-28/12L
708.1870.835.20
L
160
28
12
36x2.0
18x1.5
50.0
35.0
22
36
41
328
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성