피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
CEAQ - Demountable guide pillar DIN 9825 / ~ ISO 9182-5
ENS
ISO Guide elements for Die Sets
Powered by
CAD모델 선택
{ens/iso/ceaq.prj},{NB=CEAQ32280},{CODE=CEAQ32280},{D1=32},{L1=280},{L2=37},{L6=9.0},{L=317},{D3=40},{M=M8},{R=25.5},{WEIGHT=2.00},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{NDM=8},{RIMBB=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CEAQ15100
CEAQ15100
15
100
20
120
22
M8
16.5
0.17
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15112
CEAQ15112
15
112
20
132
22
M8
16.5
0.18
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15125
CEAQ15125
15
125
20
145
22
M8
16.5
0.20
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15140
CEAQ15140
15
140
20
160
22
M8
16.5
0.22
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15160
CEAQ15160
15
160
20
180
22
M8
16.5
0.25
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15180
CEAQ15180
15
180
20
200
22
M8
16.5
0.28
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ15200
CEAQ15200
15
200
20
220
22
M8
16.5
0.31
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16100
CEAQ16100
16
100
20
120
22
M8
16.5
0.19
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16112
CEAQ16112
16
112
20
132
22
M8
16.5
0.21
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16125
CEAQ16125
16
125
20
145
22
M8
16.5
0.23
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16140
CEAQ16140
16
140
20
160
22
M8
16.5
0.25
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16160
CEAQ16160
16
160
20
180
22
M8
16.5
0.29
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16180
CEAQ16180
16
180
20
200
22
M8
16.5
0.32
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ16200
CEAQ16200
16
200
20
220
22
M8
16.5
0.35
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19100
CEAQ19100
19
100
23
123
25
M8
18.0
0.30
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19112
CEAQ19112
19
112
23
135
25
M8
18.0
0.38
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19125
CEAQ19125
19
125
23
148
25
M8
18.0
0.44
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19140
CEAQ19140
19
140
23
163
25
M8
18.0
0.36
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19160
CEAQ19160
19
160
23
183
25
M8
18.0
0.52
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19180
CEAQ19180
19
180
23
203
25
M8
18.0
0.52
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ19200
CEAQ19200
19
200
23
223
25
M8
18.0
0.50
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ20100
CEAQ20100
20
100
23
123
25
M8
18.0
0.44
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ20112
CEAQ20112
20
112
23
135
25
M8
18.0
0.36
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ20125
CEAQ20125
20
125
23
148
25
M8
18.0
0.36
1.7131 61÷63 HRC
CEAQ20140
CEAQ20140
20
140
23
163
25
M8
18.0
0.44
1.7131 61÷63 HRC
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BEAG - Demountable bush for ball cage ISO 9448-7
ENS
21.03.2023
GSAB - Ball cage with arrest groove
ENS
11.06.2020
BEA - Demountable bush selfe-lube ISO 9448-6
ENS
21.03.2023
RTI - Washer for pillar CEA/CEAQ
ENS
11.06.2020
S-ISO - Retaining clamps
ENS
11.06.2020
GSA - Ball cage with circlip groove
ENS
11.06.2020
CEA - Demountable guide pillar
ENS
11.06.2020
BEBA - Demountable bush steel/bronze ISO 9448
ENS
21.03.2023
CAU - Guide pillar DIN 9833 / ISO 9182-3
ENS
21.03.2023
BEBC - Demountable bush bronze plated ISO 9448-6
ENS
21.03.2023
N785X/ISO9448-7-F/DIN9831-CW - Headed bush
Agathon
11.04.2022
2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
20.09.2023
BLAG - Guide bush for ball cage ISO 9448-3
ENS
21.03.2023
BRSH - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
11.06.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성