피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 22114 - HEXAGON NUT 10 CLASS HOT DIP GALVANIZED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/22114.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2211418_400},{DES=Ecrou hexagonal Hu},{NORME1=ISO 4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2211418},{LODLEVEL=400},{D=18},{M=15.8},{S=27},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_221145
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
221145
5
4.7
8
emile_maurin_221146
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
221146
6
5.2
10
emile_maurin_221148
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
221148
8
6.8
13
emile_maurin_2211410
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211410
10
8.4
16
emile_maurin_2211412
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211412
12
10.8
18
emile_maurin_2211414
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211414
14
12.8
21
emile_maurin_2211416
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211416
16
14.8
24
emile_maurin_2211418
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211418
18
15.8
27
emile_maurin_2211420
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211420
20
18.0
30
emile_maurin_2211422
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211422
22
19.4
34
emile_maurin_2211424
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211424
24
21.5
36
emile_maurin_2211427
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211427
27
23.8
41
emile_maurin_2211430
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211430
30
25.6
46
emile_maurin_2211433
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211433
33
28.7
50
emile_maurin_2211436
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211436
36
31.0
55
emile_maurin_2211442
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211442
42
34.0
65
emile_maurin_2211456
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 10
Galvanisé à chaud
-
-
2211456
56
45.0
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성