카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-42 - Guidage linéaire à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_42
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_42/90_42.prj},{NB=emile_maurin_90-421-35-130-290_0},{REF=90-421-35-130-290},{PARTNUMBER=GN 2402-35-130-290},{NORMNR=GN 2402},{L2X=114},{B1=16.5},{B2=17.0},{D1X=6},{L44=23},{M1=25},{M2=80},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=0.847},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_42/90_42_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1=35},{D1=M 6},{D2=6.5},{L1=130},{L2=290},{L3=0},{L4=23},{L5=25},{L6=80},{L7=16.5},{L8=17.0},{L9=3.5},{L10=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=13},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
max
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-130
28
M 5
5.5
60
130
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-210
28
M 5
5.5
60
210
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-60...
90-421-28-60-370
28
M 5
5.5
60
370
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-290
28
M 5
5.5
80
290
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-450
28
M 5
5.5
80
450
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-80...
90-421-28-80-610
28
M 5
5.5
80
610
18
10
20
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-290
28
M 5
5.5
130
290
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-450
28
M 5
5.5
130
450
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-13...
90-421-28-130-690
28
M 5
5.5
130
690
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-450
28
M 5
5.5
210
450
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-610
28
M 5
5.5
210
610
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-28-21...
90-421-28-210-1010
28
M 5
5.5
210
1010
18
25
80
12.3
12.9
4.0
7.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-290
35
M 6
6.5
130
290
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-450
35
M 6
6.5
130
450
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-13...
90-421-35-130-770
35
M 6
6.5
130
770
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-450
35
M 6
6.5
210
450
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-690
35
M 6
6.5
210
690
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-21...
90-421-35-210-1010
35
M 6
6.5
210
1010
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-610
35
M 6
6.5
290
610
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-930
35
M 6
6.5
290
930
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-35-29...
90-421-35-290-1330
35
M 6
6.5
290
1330
23
25
80
16.5
17.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-450
43
M 8
8.5
210
450
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-690
43
M 8
8.5
210
690
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-21...
90-421-43-210-1010
43
M 8
8.5
210
1010
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-421-43-37...
90-421-43-370-770
43
M 8
8.5
370
770
23
25
80
21.0
22.0
4.5
13.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성