您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
français
français
QA認證資訊
目錄: EGIS
Created: 19.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
M - Rails de guidage M
EGIS
rails_m_v
Powered by
CAD模型選擇
{egis/rails_m_v/m_part.prj},{NB=egis_M4525_T15_400__40_80_Q10},{H=45},{B=25},{L1MINX=20.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=40},{B1=25},{M=22.75},{A=1.5},{H1=7.5},{P1=6.9},{T=15},{HT=35.570},{A1=0.500},{V1D=6.000},{V1H=10.000},{V1H1=13.000},{V1PROF=15.990},{V1D1=8.000},{V1A=0.500},{V1B=8.490},{V1X=1.000},{T10D=7.500},{T10DA=0.750},{T15D=7.500},{T15DA=0.750},{T15D1=11.500},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=15.000},{T03DPROF1=1.000},{DIA=20.000},{HT1=12.520},{R=6.000},{HT2=14.470},{FORMRAYNURE=1.000},{TYPE=M4525},{L=400},{FORMT=T15},{L1=40},{LA=80},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.1
[mm]
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
B1
0/-0.2
[mm]
M
[mm]
A
min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
P1
[mm]
T
min.
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
EGIS - M3015x400 - T15 - ...
M3015
30
15
20.00
20.00
15
15.75
1.5
M4
5.5
4.6
15
M3
EGIS - M3115x400 - T15 - ...
M3115
31
15
20.00
20.00
15
16.00
1.5
M4
6.0
5.2
15
M3
EGIS - M3316x400 - T15 - ...
M3316
33
16
20.00
20.00
16
16.00
1.5
M5
6.0
4.6
15
M3
EGIS - M4020x400 - T15 - ...
M4020
40
20
40.00
40.00
20
22.50
1.5
M6
7.5
6.9
20
M5
EGIS - M4422x400 - T15 - ...
M4422
44
22
40.00
40.00
22
23.10
1.5
M6
9.0
6.9
15
M5
EGIS - M4525x400 - T15 - ...
M4525
45
25
40.00
40.00
25
22.75
1.5
M6
7.5
6.9
15
M6
EGIS - M5025x400 - T15 - ...
M5025
50
25
40.00
40.00
25
28.00
1.5
M6
10.0
6.9
15
M6
EGIS - M6035x400 - T15 - ...
M6035
60
35
50.00
50.00
35
35.00
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - M6535x400 - T15 - ...
M6535
65
35
50.00
50.00
35
33.25
1.5
M8
11.0
9.1
20
M6
EGIS - M7040x400 - T15 - ...
M7040
70
40
50.00
50.00
40
40.00
1.5
M10
13.0
11.1
25
M6
EGIS - M8050x400 - T15 - ...
M8050
80
50
50.00
50.00
50
45.00
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
EGIS - M8550x400 - T15 - ...
M8550
85
50
50.00
50.00
50
42.25
1.5
M12
14.0
13.1
30
M6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
V - Rails de guidage V
EGIS
02.11.2011
E-HW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
ML - Rails de guidage ML
EGIS
02.11.2011
Typ M - Linear Bearings Typ M
SCHNEEBERGER
20.01.2022
J - Rails de guidage J
EGIS
02.11.2011
MVZ-M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
M - Rails de guidage M
EGIS
17.03.2023
S - Rails de guidage S
EGIS
02.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
E-FFW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
E-HRW - Cages linéaires en équerre
EGIS
16.09.2011
E-H - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
17.03.2023
Accessory type M/V - End pieces type EAV
SCHNEEBERGER
06.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表