카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6012PAT-G / 6010PAT-G - Swivelling male connectors for polyamide conduits protected by a metal braiding
DKC
COSMEC
Metal Systems
Flexible conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/flexible_conduit_systems/connectors/6012pat_g.prj},{NB=6012PAT-4850G},{CODE=6012PAT-4850G},{F=50x1.5},{FNDM=50.000},{FNDMI=0.000},{FP=1.500},{DF=54.5},{D=76},{PU=44},{CH1=65},{CH2=65},{CH3=70},{CH4=70},{L=90.0},{LF=18},{A=55.0},{B=64.0},{C=28},{E=2.0},{G=10.0},{H=4.0},{I=9.5},{M=7.5},{N=11.0},{O=64.5},{P=M62x1.5},{PNDM=62},{PP=1.5},{Q=M68x1.5},{QNDM=68},{QP=1.5},{R=45.5},{S=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DF
Flexible tube diameter (Ø Df)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH1
Wrench size
[mm]
CH2
Wrench size
[mm]
CH3
Wrench size
[mm]
CH4
Wrench size
[mm]
L
Total length
[mm]
LF
Thread length
[mm]
6012PAT-1216G
6012PAT-1216G
16x1.5
15.8
31
9
22
22
26
28
59.0
10
6012PAT-1720G
6012PAT-1720G
20x1.5
21.2
39
15
26
28
30
35
64.5
10
6012PAT-2325G
6012PAT-2325G
25x1.5
28.5
47
20
32
35
39
42
68.0
10
6012PAT-2932G
6012PAT-2932G
32x1.5
34.5
56
26
39
42
50
50
74.5
13
6012PAT-3640G
6012PAT-3640G
40x1.5
42.5
64
32
50
55
60
60
78.0
14
6012PAT-4850G
6012PAT-4850G
50x1.5
54.5
76
44
65
65
70
70
90.0
18
6010PAT-1211G
6010PAT-1211G
-
15.8
31
9
22
22
26
28
59.0
10
6010PAT-1715G
6010PAT-1715G
PG 16
21.2
39
15
26
28
30
35
64.5
10
6010PAT-2321G
6010PAT-2321G
PG 21
28.5
47
20
32
35
39
42
68.0
10
6010PAT-2929G
6010PAT-2929G
PG 29
34.5
56
26
39
42
50
50
75.0
13
6010PAT-3636G
6010PAT-3636G
PG 36
42.5
64
32
50
55
60
60
78.0
14
6010PAT-4848G
6010PAT-4848G
PG 48
54.5
76
49
65
65
70
70
90.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성