피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
1-180 - Round Rods for Adapter
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_180_asmtab.prj},{NB=201-9003.00-00000},{AUS=Rundstange mit Auflaufrollen},{AD=},{L=800},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=zubehoer/assemblies/1_170_asmtpl.prj},{VERS=2},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
201-9001.00-00000
201-9001.00-00000
Rounds Rods with rollers
201-9020.00-00500
201-9020.00-00500
Rounds Rods with rollers
201-9002.00-00000
201-9002.00-00000
Rounds Rods with rollers
201-9020.00-00700
201-9020.00-00700
Rounds Rods with rollers
201-9003.00-00000
201-9003.00-00000
Rounds Rods with rollers
201-9020.00-00900
201-9020.00-00900
Rounds Rods with rollers
201-9004.00-00000
201-9004.00-00000
Rounds Rods with rollers
201-9020.00-01100
201-9020.00-01100
Rounds Rods with rollers
201-9005.00-00000
201-9005.00-00000
Rounds Rods with rollers
201-9020.00-L0200
201-9020.00-L0200
Rounds Rods with eye and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1-190 - Rod Guides PA, for Round Rods
Dirak
15.12.2023
1-181.01 - Adapter for Round Rods
Dirak
15.12.2023
1-170 - Round Rod with Eye
Dirak
15.12.2023
1-102 - Cams
Dirak
15.12.2023
2-150 - 3-Point Cam
Dirak
25.02.2022
7-106 - Round Rods with custom length stainless steel
Dirak
15.12.2023
1-181 - Adapter PA for Round Rods
Dirak
15.12.2023
1-275 - Emergency Handle + Anti-Rotation Device Pr20.1
Dirak
15.12.2023
4-170 - 180° Hinge, for single cabinets for bending A=25mm
Dirak
15.12.2023
4-124DST - DST Concealed Hinge Pr03 130°
Dirak
15.12.2023
1-150 - L-Handle IP65, Screw-in type
Dirak
15.12.2023
6-1000 - Bridge Handle PA
Dirak
15.12.2023
1-192 - Rod Guide
Dirak
15.12.2023
3-100 - Rod-Latch System
Dirak
15.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성