您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關HCM
CKD
空壓氣缸
高速型氣缸
高能量吸收氣缸 HCM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/high_speed_type/hcm/hcm_ws_asmtab.prj},{NB=HCM-00-32B-200-T0H-R(0)},{TYPE=HCM},{BORE=32},{MA=00},{PORT=},{CUS=B},{STROKE=200},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{OPTSW=},{OPTPRM=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=20},{B=17},{C=18},{D=37},{EA=56.5},{EB=47.5},{EC=37.8},{EE=Rc 1/4},{F=29},{KK=M10X1.25},{LL=173},{MM=12},{QA=20},{QB=12},{T=6},{WF=17},{GR=71.5},{GH=62.5},{PPATH=with_sw/hcm_ws_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
軟管內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
FA
[mm]
FD
[mm]
FJ
[mm]
FF
[mm]
FG
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
FT
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LH
[mm]
LL
ⁿ/ₐ
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
LX
[mm]
MC
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
ⁿ/ₐ
QA
[mm]
QB
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
X
[mm]
XF
[mm]
Y
[mm]
GR
[mm]
GH
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
P
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
HCM-00-20B-200-T0H-R
HCM
20
18
13
16
26
M4 depth 8
28
52
43
32.7
Rc 1/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
13
M8
-
-
-
-
-
-
-
164
-
-
-
-
24
-
10
8
5
2
18
10
14
5
-
15.5
199.5
33.5
20
67
58
18
23
19.5
9.5
9
HCM-00-25B-200-T0H-R
HCM
25
20
17
18
31
M5 depth 9
31
56.5
47.5
34.5
Rc 1/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
15
M10X1.25
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
27
-
12
10
6
2
20
10
16.5
6
-
17
212
37
20
71.5
62.5
18
24.4
22
10
8
HCM-00-32B-200-T0H-R
HCM
32
20
17
18
37
M5 depth 9
37
56.5
47.5
37.8
Rc 1/4
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
18
M10X1.25
-
-
-
-
-
-
-
173
-
-
-
-
32
-
12
10
6
2
20
12
20
6
-
17
212
37
28
71.5
62.5
18
25
25
10
8
HCM-00-40B-200-T0H-R
HCM
40
26
22
24
46
M6 depth 10
46
62
51
47.3
Rc 1/4
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
25
M14X1.5
-
-
-
-
-
-
-
186
-
-
-
-
41
-
16
14
7
2
26
14
26
8
-
20.5
234.5
46.5
28
77
66
18
25.7
29.5
12
10.5
HCM-00-50B-200-T0H-R
HCM
50
32
27
30
56.4
M8 depth 12
56.4
66.5
54.5
52.6
Rc 3/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
30
M18X1.5
-
-
-
-
-
-
-
196
-
-
-
-
50
-
20
17
8
2
30
17
32
11
-
25.5
255.5
57.5
30
81.5
69.5
18
26.2
34.7
13
11.5
HCM-00-63B-200-T0H-R
HCM
63
32
27
30
69.4
M10 depth 15
69.4
66.5
54.5
59.3
Rc 3/8
29
-
-
-
-
-
-
-
-
14
32
M18X1.5
-
-
-
-
-
-
-
196
-
-
-
-
60
-
20
17
8
2
30
17
38
11
-
25.5
255.5
57.5
30
81.5
69.5
18
26.5
41.2
13
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
スイッチなしHCM
CKD
13.07.2023
無開關 SCPG2-D
CKD
10.04.2024
スイッチ付 MRL2-(F)
CKD
13.07.2023
SCA2/JSC3 Clevis bracket (B2) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
13.07.2023
無開關 SSD
CKD
15.05.2024
LER_1 - Electric Rotary Table
SMC Corporation
26.06.2024
C1000/C2500/C3000/C4000/C6500/C8000-W-P6
CKD
12.07.2023
Short Type SSR-XV
THK
23.05.2024
EC-S3
IAI
14.12.2023
MSQA/MSQB - Size 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200
SMC Corporation
26.06.2024
Standard Type SR-W/T
THK
23.05.2024
FJ
CKD
13.07.2023
JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
SMC Corporation
26.06.2024
附開關 CMK2
CKD
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表