피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.3-2000 PN40 T - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with tongue and groove face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.3-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn4.0mpa/gb9116.3-2000pn4.0mpat.prj},{NB=Flanges DN40-PN40 T GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{AII=45},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{X=75},{Y=76},{Z=60},{W=61},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=18},{H=32},{NN=70},{NNII=70},{R=5},{B=49.5},{BII=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
Z
hermetic face
[mm]
W
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
BII
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN10-PN40 T GB/T ...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
Flanges DN15-PN40 T GB/T ...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
Flanges DN20-PN40 T GB/T ...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
Flanges DN25-PN40 T GB/T ...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
Flanges DN32-PN40 T GB/T ...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
Flanges DN40-PN40 T GB/T ...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
Flanges DN50-PN40 T GB/T ...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
Flanges DN65-PN40 T GB/T ...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
22
38
104
104
6
77.5
78
Flanges DN80-PN40 T GB/T ...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
24
40
118
118
6
90.5
91
Flanges DN100-PN40 T GB/T...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
128
129
4.5
3.5
24
44
145
145
6
116.0
110
Flanges DN125-PN40 T GB/T...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
154
155
4.5
3.5
26
48
170
170
6
141.5
135
Flanges DN150-PN40 T GB/T...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
182
183
4.5
3.5
28
52
200
200
8
170.5
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GB/T 9114-2000 PN6 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Flange JIS-ASTM
SEKISUI
07.10.2019
SGPFR, SUTFR - Flange Low Pressure Pipe Fitting - Tapped (MISUMI)
Misumi
29.05.2023
GB/T9119-2000 PN40 RF - Slip-on-welding plate steel pipe flanges with flat ...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.1-2000 PN16 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with f...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN40 TG - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with t...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN40 F - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ma...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
N0020630 - SUS NC Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
TBK21_22 - Hexagon nut/Flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GB/T 9114-2000 PN40 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.2-2000 PN16 M - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ma...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
BLQ37 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle 5724 - Plain welding flange for metric pipe - Type 01A - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
17.05.2021
Modèle 5725 - BSP threaded neck flange - Type 13B - Stainless steel 1.4307 ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성