您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
JE - 紧凑型气缸
CHELIC
空压气缸
标准/紧凑型气缸
JE 紧凑型型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/standard_c/je_series/je_asmtab.prj},{NB=JE32x25(0)},{MODEL=JE},{BORE=32},{STROKE=25},{RED=},{MT=},{ACS=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{AX=50},{AY=56},{B=44},{C1=6},{C2=19},{C3=25},{D=47.0},{E=32.5},{F=15.0},{G=8.5},{H=4},{I=12},{J=PT 1/8\"},{K1=M8x1.25P},{K2=M10x1.25P},{L=M6x1.0P},{M=10},{PPATH=assemblies/je_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BORE
气缸内径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
JE12x25
12
40
35
5
10
15
27.5
16.0
10.5
6.0
4
6
M5x0.8P
M3x0.5P
M5x0.8P
M4x0.7P
5
JE16x25
16
40
35
5
12
17
29.0
18.0
11.0
6.0
4
8
M5x0.8P
M4x0.7P
M6x1.0P
M4x0.7P
7
JE20x25
20
43
37
6
16
22
35.5
22.0
12.0
6.5
4
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M8x1.25P
M5x0.8P
9
JE25x25
25
45
39
6
16
22
39.5
26.0
12.0
6.0
4
10
M5x0.8P
M6x1.0P
M8x1.25P
M5x0.8P
9
JE32x25
32
50
44
6
19
25
47.0
32.5
15.0
8.5
4
12
PT 1/8"
M8x1.25P
M10x1.25P
M6x1.0P
10
JE40x25
40
51
45
6
19
25
54.5
38.0
15.0
8.0
4
12
PT 1/8"
M8x1.25P
M10x1.25P
M6x1.0P
10
JE50x25
50
53
45
8
22
30
65.5
46.5
15.0
7.5
6
16
PT 1/8"
M10x1.5P
M12x1.25P
M8x1.25P
14
JE63x25
63
57
49
8
22
30
75.5
56.5
15.0
7.5
6
16
PT 1/8"
M10x1.5P
M12x1.25P
M8x1.25P
14
JE80x25
80
63
54
9
28
37
95.5
72.0
16.5
8.0
7
20
PT 1/8"
M12x1.75P
M16x1.5P
M10x1.5P
17
JE100x25
100
76
67
9
28
37
113.5
89.0
21.5
10.5
7
20
PT 1/8"
M12x1.75P
M16x1.5P
M10x1.5P
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
JD - 治具气缸
CHELIC
07.04.2021
FA/FB 法兰固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
10.07.2020
CA 单耳固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
10.07.2020
CB 双耳固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
10.07.2020
DN - 标准型气缸
CHELIC
07.04.2021
M4-M14 - 浮动接头
CHELIC
10.07.2020
SQZ - L型回转接头
CHELIC
10.07.2020
I 接头 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
10.07.2020
LB 脚座固定型 - JE 紧凑型气缸
CHELIC
10.07.2020
M16-M26-F - 浮动接头
CHELIC
10.07.2020
SDA - 不锈钢气缸
CHELIC
14.11.2023
SAC-C - 油压缓冲器
CHELIC
10.07.2020
TD - 双轴气缸
CHELIC
24.07.2020
DU - 标准气缸
CHELIC
24.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表