피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
N2501-SS - IN-MNPT 90 Elbow
Brennan Industries
Double-Ferrule Tube Brass
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/double_ferrule_tube_brass/n2501.prj},{NB=N2501-06-02-SS},{DN=06},{T=3/8},{P=02},{D=0.6996},{G=0.6875},{MAT=Stainless Steel},{TD=0.281},{D1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
T
T Tube O.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
E Dia.
[인치]
F
F A/F
[인치]
G
G A/F
[인치]
HX
Hx
[인치]
HY
Hy
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
N2501-01-01-SS
N2501-01-01-SS
1/16
0.8323
0.378
0.4228
0.0512
0.5000
0.3150
0.5984
0.701
Stainless Steel
N2501-02-02-SS
N2501-02-02-SS
1/8
0.9398
0.378
0.5205
0.0945
0.5000
0.4331
0.6693
0.701
Stainless Steel
N2501-03-02-SS
N2501-03-02-SS
3/16
1.0138
0.378
0.5886
0.1181
0.5000
0.5000
0.7402
0.740
Stainless Steel
N2501-04-02-SS
N2501-04-02-SS
1/4
1.0618
0.378
0.6051
0.1890
0.5625
0.5625
0.7717
0.740
Stainless Steel
N2501-05-02-SS
N2501-05-02-SS
5/16
1.1051
0.378
0.6602
0.1890
0.5625
0.6299
0.7913
0.791
Stainless Steel
N2501-06-02-SS
N2501-06-02-SS
3/8
1.2350
0.378
0.6996
0.1890
0.6875
0.6875
0.9094
0.823
Stainless Steel
N2501-08-02-SS
N2501-08-02-SS
1/2
1.4157
0.378
0.8961
0.1890
0.8125
0.8750
1.0197
0.929
Stainless Steel
N2501-10-06-SS
N2501-10-06-SS
5/8
1.5622
0.563
0.9559
0.3780
0.9449
1.0000
1.1693
1.181
Stainless Steel
N2501-12-08-SS
N2501-12-08-SS
3/4
1.6138
0.752
1.0075
0.4685
1.0630
1.1250
1.1693
1.449
Stainless Steel
N2501-14-12-SS
N2501-14-12-SS
7/8
1.8909
0.752
1.1547
0.6220
1.2598
1.2598
1.3583
1.638
Stainless Steel
N2501-16-12-SS
N2501-16-12-SS
1
1.9878
0.752
1.2909
0.6220
1.4173
1.4961
1.4488
1.642
Stainless Steel
N2501-20-20-SS
N2501-20-20-SS
1 1/4
2.6217
0.941
1.6295
1.0866
1.8110
1.9685
1.8110
2.087
Stainless Steel
N2501-24-24-SS
N2501-24-24-SS
1 1/2
3.1512
1.032
2.0094
1.3386
2.1654
2.2441
2.0394
2.382
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9224 - MBSPP-FBSPPS 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
9002 - MBSPT-FBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
7200-FG - MJ-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
QSLV - push-in L-fitting
Festo
29.08.2023
7220-FG - FJS-MBSPT 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
N2404 - IN-MNPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
C4OMLO O-Lok - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
FBPT - Fittings for copper pipe/external thread fittings
SRD-FA
09.09.2022
FBDG - Fittings for Copper Pipe/External Thread fittings (G thread specific...
SRD-FA
09.09.2022
J-XYS01 - Precision joint for rubber tube direct head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
C2404 - BT-MP Adapter Straight
Brennan Industries
28.01.2021
Adjustable elbow coupling with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread ...
VOSS
11.04.2023
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
Adjustable elbow coupling with locking nut L-series - Metallic fine thread,...
VOSS
11.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성