품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5933 - Knurled nuts high type, white
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 5933 Knurled nuts high type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_5933/bn_5933.prj},{NB=BN 5933 1348957 knurled nut high type M4},{CNSORDERNO=1348957},{BNARTNR=1348957},{BNNORM1=},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=weiss},{D=4.000},{P=0.700},{C=0.400},{D3=16.000},{D2=9.500},{H=8.000},{K=4.500},{R=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
D3
Head diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Overall height max.
[mm]
K
max.
[mm]
BN 5933 1348957 knurled n...
1348957
Polyamide PA 6.6
white
4.000
3.242
0.700
0.400
16.000
9.500
8.000
4.500
BN 5933 1349112 knurled n...
1349112
Polyamide PA 6.6
white
5.000
4.134
0.800
0.400
16.000
9.500
8.000
4.500
BN 5933 1349163 knurled n...
1349163
Polyamide PA 6.6
white
6.000
4.917
1.000
0.500
16.000
9.500
8.000
4.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 5934 - Knurled nuts low type, white
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1070 - Knurled thumb screws high type (DIN 464), white
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1064 - Cover caps for hex socket screws, Polyethylene, grey
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20079 - Lobe knobs with stainless steel boss and tapped blind hole (Eles...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 933 (ISO 4017) - FN 319 - Polyamid 6.6 - Hexagon set screws with thread...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 1061 - Slotted cheese head machine screws (~DIN 84 A; ~ISO 1207), PA 6.6...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성