카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20396 - Compression cable lugs with small tab for switchgear connections (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.100 Compression cable lugs
BN 20396 Compression cable lugs with small tab
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_100/bn_20396/bn_20396.prj},{NB=BN 20396 3443628 compression cable lug BM 031373},{CNSORDERNO=3443628},{BNARTNR=3443628},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{NRCODE=BM 031373},{KB=95 mm2},{FSCH=M8},{F=8.5},{A=13.8},{B=19},{L=54.0},{C=8.0},{D=12},{E=2.000},{S=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
KB
Cable range
ⁿ/ₐ
FSCH
for screws
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
BN 20396 3443623 compress...
3443623
BM
Copper
tin-plated
BM 017313
35 mm2
M6
6.5
8.5
15
39.0
7.0
8
BN 20396 3443624 compress...
3443624
BM
Copper
tin-plated
BM 018313
50 mm2
M6
6.5
10.0
15
41.0
7.0
8
BN 20396 3443625 compress...
3443625
BM
Copper
tin-plated
BM 018433
50 mm2
M10
10.5
10.0
19
51.0
9.5
14
BN 20396 3443626 compress...
3443626
BM
Copper
tin-plated
BM 019313
70 mm2
M6
6.5
12.0
17
46.0
6.5
10
BN 20396 3443627 compress...
3443627
BM
Copper
tin-plated
BM 019433
70 mm2
M10
10.5
12.0
19
52.0
10.0
13
BN 20396 3443628 compress...
3443628
BM
Copper
tin-plated
BM 031373
95 mm2
M8
8.5
13.8
19
54.0
8.0
12
BN 20396 3443629 compress...
3443629
BM
Copper
tin-plated
BM 031433
95 mm2
M10
10.5
13.8
19
58.0
10.0
13
BN 20396 3443630 compress...
3443630
BM
Copper
tin-plated
BM 032373
120 mm2
M8
8.5
15.5
19
61.0
9.0
12
BN 20396 3443631 compress...
3443631
BM
Copper
tin-plated
BM 032433
120 mm2
M10
10.5
15.5
19
61.0
9.0
12
BN 20396 3443632 compress...
3443632
BM
Copper
tin-plated
BM 033373
150 mm2
M8
8.4
17.0
19
70.0
9.0
17
BN 20396 3443633 compress...
3443633
BM
Copper
tin-plated
BM 033433
150 mm2
M10
10.5
17.0
19
70.0
9.0
17
BN 20396 3443634 compress...
3443634
BM
Copper
tin-plated
BM 034493
185 mm2
M12
13.0
19.0
31
82.0
14.0
17
BN 20396 3443635 compress...
3443635
BM
Copper
tin-plated
BM 035493
240 mm2
M12
13.0
21.5
32
90.0
14.0
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성