您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
754855 - LKRA-VSTH 50K
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/kompakt-20und20heberollen/754855.prj},{NB=754855},{MANUID=754855},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=33},{TRAGF3KMH=150},{TRAGF4KMH=150},{HEIGHT=70},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.520},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LKRA_VSTH_50K=../_pool_/82/39/lkra-vsth_50k_754855.png},{DESCSHORT=LKRA-VSTH 50K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
754855
754855
LKRA-VSTH 50K
4047526114893
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
50
33
Kugellager
150
150
70
57
0.520
Polyurethan
Stahl
Lenkrolle
hellbraun
silber
70
-20
92 Shore A
ja
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
935482 - LKRA-VSTH 50K-RA
Blickle
10.10.2023
226431 - LRA-VSTH 35K
Blickle
10.10.2023
280420 - LDA-POA 50G-FI
Blickle
10.10.2023
603175 - LPA-VSTH 35K
Blickle
10.10.2023
935484 - LRA-VSTH 35K-RA
Blickle
10.10.2023
100883 - BH-SETH 150K
Blickle
10.10.2023
285593 - BSFN-SE 200K
Blickle
10.10.2023
223875 - LPA-POA 35G
Blickle
10.10.2023
265967 - LH-ALTH 80K
Blickle
10.10.2023
264549 - BH-POTH 75G
Blickle
10.10.2023
226191 - LRA-POA 35G
Blickle
10.10.2023
233486 - LH-POTH 125R-1
Blickle
10.10.2023
267666 - LH-GSPO 80K
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表