카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 32B-3 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets/triplex_sprockets_32b_3.prj},{NB=103460018},{Z=18},{DE=315.0},{DP=292.55},{CNSORDERNO=103460018},{DM=180},{DMX=180.0},{D3=40},{A=180},{KG=68.85},{B3=146},{B1=28.8},{C=6},{R3=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
103460008
8
152.0
132.74
103460008
85
30
180
9.90
146
28.8
6
51
103460009
9
168.0
148.54
103460009
100
30
180
13.65
146
28.8
6
51
103460010
10
184.0
164.39
103460010
115
30
180
17.97
146
28.8
6
51
103460011
11
200.0
181.31
103460011
125
35
180
22.22
146
28.8
6
51
103460012
12
216.0
196.29
103460012
133
35
180
27.23
146
28.8
6
51
103460013
13
235.0
212.29
103460013
145
35
180
32.98
146
28.8
6
51
103460014
14
251.0
228.29
103460014
145
35
180
38.50
146
28.8
6
51
103460015
15
267.0
244.30
103460015
160
35
180
45.04
146
28.8
6
51
103460016
16
283.0
260.40
103460016
160
40
180
51.50
146
28.8
6
51
103460017
17
299.0
276.46
103460017
180
40
180
61.45
146
28.8
6
51
103460018
18
315.0
292.55
103460018
180
40
180
68.85
146
28.8
6
51
103460019
19
331.0
308.66
103460019
200
40
180
76.73
146
28.8
6
51
103460020
20
347.0
324.71
103460020
200
40
180
85.07
146
28.8
6
51
103460021
21
363.0
340.82
103460021
200
40
180
93.89
146
28.8
6
51
103460023
23
396.0
373.08
103460023
*200
40
180
112.93
146
28.8
6
51
103460025
25
428.0
405.33
103460025
*200
40
180
133.86
146
28.8
6
51
103460030
30
508.0
486.00
103460030
*200
40
180
194.42
146
28.8
6
51
103460035
35
589.0
566.71
103460035
*200
40
180
267.49
146
28.8
6
51
103460038
38
638.0
615.16
103460038
*200
40
180
316.22
146
28.8
6
51
103460045
45
751.0
728.24
103460045
*220
40
207
456.64
146
28.8
6
51
103460050
50
832.0
809.04
103460050
*220
40
207
564.27
146
28.8
6
51
103460057
57
945.0
922.16
103460057
*220
40
207
734.72
146
28.8
6
51
103460076
76
1252.0
1229.27
103460076
*238
40
216
1319.64
146
28.8
6
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성