Set Screw Extreme Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - SCED Take-Up Bearings -Wide Slot -(Normal Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/wstu_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076098},{SERIES=207},{SS=1-7/16},{SS1=1.437500},{PN=076098},{DESCRIPTION=WSTU-SCED-107},{W=3.5},{FS=WS308},{BOD=2.834600},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.87},{B1=4.870000},{C=0.531},{C1=0.531000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=3.06},{E1=3.060000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=2.50},{J1=2.500000},{K=1.44},{K1=1.440000},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.480 / 3.510},{M1=3.480000},{N=4.13},{N1=4.130000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.04},{S1=1.040000},{T=1.63},{T1=1.630000},{CAPS=3065},{CAPD=5759},{PPATH=wstu_sced_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
076091
204
3/4
076091
WSTU-SCED-012
1.9
WS300
1.23
3.69
0.531
2.00
2.38
5/8
0.38
0.63
2.00
1.25
1.12
2.985 / 3.015
3.63
0.50
0.73
1.38
076092
205
1
076092
WSTU-SCED-100
2.0
WS300
1.34
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.32
2.985 / 3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
076093
206
1-1/8
076093
WSTU-SCED-102
3.0
WS308
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
076094
206
1-3/16
076094
WSTU-SCED-103
2.9
WS308
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
076095
206
1-1/4
076095
WSTU-SCED-104S
2.8
WS308
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
076096
207
1-1/4
076096
WSTU-SCED-104
3.8
WS308
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
076097
207
1-3/8
076097
WSTU-SCED-106
3.6
WS308
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
076098
207
1-7/16
076098
WSTU-SCED-107
3.5
WS308
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
076099
208
1-1/2
076099
WSTU-SCED-108
6.1
WS400
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985 / 4.015
4.50
0.75
1.19
1.94
076100
209
1-11/16
076100
WSTU-SCED-111
6.0
WS400
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076101
209
1-3/4
076101
WSTU-SCED-112
5.9
WS400
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076102
210
1-15/16
076102
WSTU-SCED-115
6.4
WS400
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076103
210
2
076103
WSTU-SCED-200
6.2
WS400
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076104
211
2-3/16
076104
WSTU-SCED-203
10.0
WS502
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
076105
212
2-7/16
076105
WSTU-SCED-207
10.8
WS502
2.31
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
2.97
5.110 / 5.140
5.88
0.90
1.41
2.50
076106
214
2-11/16
076106
WSTU-SCED-211
17.8
WS515
2.54
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.31
5.923 / 5.953
6.56
1.06
1.48
2.75
076107
215
2-15/16
076107
WSTU-SCED-215
18.9
WS515
2.33
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.62
5.923 / 5.953
6.69
0.86
1.47
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성